ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme SEW (PVC)

Cordon équipé Servo format SEW®, monté et testé

Génie mécanique et industriel Résistance mécanique Fiabilité Connecteur avec boitier standard Étanche à l'eau

CE Fire

Numéro d'article Longueur (m) Référence article SEW Statique Section de câble Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
Câbles moteur
70430251 10.0 5904544 4G 1,5 880 Autres longueurs disponibles 1
70430250 10.0 13324853 4G1,5+3x1 1510 Autres longueurs disponibles 1
Systèmes confectionnés pour transmission de signaux
70430249 10.0 13324535 6x2x0,25 695 Autres longueurs disponibles 1
70430252 10.0 1995405 - 6x2x0,25 718 Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Machines de production alimentaire et d'emballage
  • Machine à bois
  • Pour des distances jusqu'à 10 m
  • Pour utilisations statiques et dynamiques
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère
  • Nouveau câble servo en PVC, blindé
  • Concept innovant de connecteur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteur d'alimentation : couleur avec impression en blanc Marron avec impression en blanc : V/L2 Noir avec impression en blanc : U/L1/C/L+
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation flexible : -40°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)
  • En pose fixe : -50°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • SEW® est une marque déposée de SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Rayon de flexion de la chaîne : Câble encodeur 15x diamètre du câble