ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme Lenze (PVC)

Cordon équipé Servo format LENZE®, monté et testé

Génie mécanique et industriel Résistance mécanique Fiabilité Connecteur avec boitier standard Étanche à l'eau

CE Fire

Numéro d'article Longueur (m) Dimensions extérieures (mm) Désignation d'article LENZE® Statique Section de câble Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
5450000269 10.0 12,2 EYP-0004-A-1000-M04-A00 - 4G1,5+(2x1,0) - -
Câbles servomoteurs
74320320 10.0 - EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
74320499 10.0 - EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
74321272 10.0 - EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
74321426 10.0 - EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
70415002 10.0 - EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 Autres longueurs disponibles 1
Câbles de ventilation
74322480 10.0 - EWLL-010GM 5 G 0.5 Autres longueurs disponibles 1
74322629 10.0 - EWLL-010GMS - 5 G 0.5 Autres longueurs disponibles 1
70415001 10.0 - EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 Autres longueurs disponibles 1
Câble résolveur
74320540 10.0 - EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
74323073 10.0 - EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) Autres longueurs disponibles 1
70415005 10.0 - EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 Autres longueurs disponibles 1
Câbles encodeurs
74323522 10.0 - EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Autres longueurs disponibles 1
74323672 10.0 - EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Machines de production alimentaire et d'emballage
  • Machine à bois
  • Pour des distances jusqu'à 10 m
  • Pour utilisations statiques et dynamiques
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère
  • Nouveau câble servo en PVC, blindé
  • Concept innovant de connecteur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteur d'alimentation : couleur avec impression en blanc Marron avec impression en blanc : V/L2 Noir avec impression en blanc : U/L1/C/L+
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : -5 °C à + 70 °C (UL : +80°C)
  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Lenze® (EWLM_, EWLR_, EWLE_ and EWLL_) sont des marques déposées de Lenze® AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison. DESINA® est une marque déposée de l'association allemande des fabricants de machines-outils
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Rayon de flexion de la chaîne : Câble encodeur 15x diamètre du câble