ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme Allen Bradley / Rockwell (PVC)

Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère

  • Connecteur avec nouvelle connexion de l'écran en toute sécurité
  • Longueur personnalisée disponible

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Résistance mécanique Décharge de traction optimale Robuste Fiabilité Connecteur avec boitier standard Étanche à l'eau

CE Fire

Numéro d'article Longueur (m) Désignation d'article LENZE® AD en mm Nombre de conducteurs et section en mm² Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
5490000061 10.0 2090-CPBM7E7-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1 441,27
5490000053 10.0 2090-CPBM7DF-16AA 12,7 4G1,5+(2x1,5) 1 441,27
5490000057 10.0 2090-CPWM7DF-16AA 8 4G1,5 818,1
5490000059 10.0 2090-CPWM7DF-14AA 11,1 4G2,5 1212

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Machines de production alimentaire et d'emballage
  • Machine à bois
  • Pour des distances jusqu'à 10 m
  • Pour utilisations statiques et dynamiques
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère
  • Nouveau câble servo en PVC, blindé
  • Concept innovant de connecteur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteur d'alimentation : couleur avec impression en blanc Marron avec impression en blanc : V/L2 Noir avec impression en blanc : U/L1/C/L+
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Cl.5 / IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : -5 °C à + 70 °C (UL : +80°C)
  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Rayon de flexion de la chaîne : Câble encodeur 15x diamètre du câble
  • Câble encodeur Code couleur selon DIN 47100
  • Allen Bradley / Rockwell Les descriptions de l'article sont des marques déposées d'Allen Bradley / Rockwell et sont seulement mises à disposition à titre comparatif