ÖLFLEX® SERVO Core Line conforme Allen Bradley / Rockwell (PUR)

Numéro d'article Longueur (m) Désignation d'article LENZE® AD en mm Nombre de conducteurs et section en mm² Indice de cuivre kg/1000 pièces Unité de base Prix de base
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10,6 6x2x0,34 870,62
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12,8 4G1,5+(2x1,5) 1 444,3
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14,4 4G2,5+(2x1,5) 2 048,28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17,4 4G6+(2x1,5) 3 512,78
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9,2 4G1,5 818,1
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11,5 4G2,5 1212

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp

Applications

  • Spécialement conçu pour la construction de machines-outils
  • Pour des distances jusqu'à 10 m
  • Pour des applications dynamiques
  • Montage et assemblage en ligne automatisé des lignes de production
  • Utilisation en chaînes porte-câbles

Particularités

  • Nouveau câble servo en PUR, sans halogène et blindé
  • Concept innovant de connecteur
  • Core line pour les applications de chaîne d'alimentation légère

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteur d'alimentation : couleur avec impression en blanc Marron avec impression en blanc : V/L2 Noir avec impression en blanc : U/L1/C/L+
  • Gris avec impression blanc : W/L3/D/L-GN/GE Conducteur de protection Conducteur d'alimentation : WS ; SW

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Cl.5 / IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation en chaînes porte-câbles : 7,5 x diamètre du câble
  • Pose fixe : 4x diamètre du câble

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Utilisation flexible : -40°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)
  • En pose fixe : -50°C à +90°C (UL/CSA : +80°C)

Alternance des cycles de flexion

  • 5 Millions de cycles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/
  • Câble encodeur Code couleur selon DIN 47100
  • Allen Bradley / Rockwell Les descriptions de l'article sont des marques déposées d'Allen Bradley / Rockwell et sont seulement mises à disposition à titre comparatif