ÖLFLEX® SERVO Basic Line selon Siemens 6FX5002 (PVC)

Numéro d'article Dimensions extérieures (mm) Longueur (m) Nombre de conducteurs et section en mm² Référence assemblage SIEMENS® Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Conditionnement Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® SERVO Basic Line selon Siemens 6FX5002 (PVC)
5480002690 7 10.0 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC10 373,7 Autres longueurs disponibles 1
5480002715 7 10.0 2x(2x0,15)+2x0,38 2DC20 373,7 Autres longueurs disponibles 1
5480002990 8 10.0 4G1,5 5CN05 888,8 Autres longueurs disponibles 1
5480003015 9,6 10.0 4G2,5 5CN11 1353 Autres longueurs disponibles 1
5480003240 8 10.0 4G1,5 5CQ28 888,8 Autres longueurs disponibles 1
5480003365 8 10.0 4G1,5 5CS01 902 Autres longueurs disponibles 1
5480003565 9,6 10.0 4G2,5 5CS31 1353 Autres longueurs disponibles 1
5480004290 10,4 10.0 4 G 1,5+(2x1,5) 5DQ28 1 686,7 Autres longueurs disponibles 1
5480004415 10,4 10.0 4 G 1,5+(2x1,5) 5DS01 1 711,75 Autres longueurs disponibles 1
5480004515 12 10.0 4 G 2,5+(2x1,5) 5DS31 1 988,5 Autres longueurs disponibles 1

Avantages

  • Fabrication régionale, disponible dans le monde
  • Normes de qualité Lapp
  • Un processus d’assemblage semi-automatisé permet d’assurer une qualité élevée globalement constante

Applications

  • Machines de production alimentaire et d'emballage
  • Machine à bois

Particularités

  • Câble servo en PVC, blindé
  • Gamme de base pour utilisations statiques ou avec mouvements lents, avec manchon extérieur en PVC résistant
  • Concept innovant de connecteur

Homologations / références de la norme

  • Construction selon le standard SIEMENS® 6FX 5002
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2, VW-1, FT1

Constitution du produit

  • Gamme complète de types
  • câble de frein avec jauge pour conducteur 1,5mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Conducteurs de puissance : Noir avec marquage U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; Conducteur de protection Vert/Jaune
  • Versions une paire : noir ; blanc Versions double paire : noir numéroté blanc 5;6;4;8 Paires de 0,34mm² : WH/BN/GN/YE

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Cl.5 / IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • Conducteur d'alimentation et conducteurs de contrôle/commande :IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 4 kV
  • Conducteur/Tresse : 4 kV

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Occasionnellement flexible : -5°C à +70°C (UL : +80 °C)
  • En pose fixe : -30 °C à +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Autres longueurs et versions d'embouts de câbles disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Plus d'articles et longueurs en ligne https://servoconfigurator.lappgroup.com/de/