Cordon équipé Servo selon INDRAMAT® IKS / RKG

Cordon équipé Servo format INDRAMAT® IKS / RKG, monté et testé

Étanche à l'eau Connecteur avec boitier standard Fiabilité Résistance mécanique Génie mécanique et industriel

CE Fire

Numéro d'article Longueur (m) Référence de commande INDRAMAT® Désignation du câble Indice de cuivre kg/1000 pièces Autres dimensions Unité de base Prix de base
Systèmes confectionnés selon INDRAMAT®Standard IKS
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 Autres longueurs disponibles
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 Autres longueurs disponibles
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 Autres longueurs disponibles
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 Autres longueurs disponibles
Systèmes confectionnés selon INDRAMAT®Standard RKG
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 Autres longueurs disponibles
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 Autres longueurs disponibles

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les désignations Indramat (IKG, IKS, INK et INS) sont des marques déposées de Bosch Rexroth AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Autres modèles et longueurs standard disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Certifications

  • UL/CSA AWM Style 20236

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur
  • En utilisation mobile : 10 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • 300 V

Plage de température

  • Pose fixe : -30°C à +90°C
  • En utilisation mobile : -30 °C à +80 °C

Avantages

  • Câbles Feedback extra-souples utilisables en chaînes porte-câbles
  • 100% compatible avec les systèmes INDRAMAT®
  • La gaine extérieure PUR résistant aux huiles permet une utilisation en milieu industriel

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Servomoteurs et cordons servo confectionnés

Constitution du produit

  • Selon le standard INDRAMAT®IKS/RKG

Remarques

  • Veuillez respecter les consignes de montage des câbles en chaînes porte-câbles.
  • Les longueurs max. des câbles doivent respecter les instructions des fabricants de servomoteurs
  • Les caractéristiques techniques correspondent aux câbles utilisés

Constitution du produit

  • Autres versions et longueurs disponibles rapidement