0028100
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Câble pour applications robotiques; 12x0,14; Identification des conducteurs: Couleurs; 48 V; PUR; Blindé; Torsion
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- L’assemblage spécial des fils permet une flexion et une torsion simultanées (angle de torsion jusqu’à ± 180°/m).
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
- Câble éprouvé, testé avec succès sur 5 millions de cycles de torsion.
- Des cycles de maintenance plus longs à des angles de torsion axiaux très élevés permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- Gain d’espace grâce au petit diamètre extérieur du câble.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à une tresse en fils de cuivre étamés, adaptée aux charges de torsion.
Application
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile soumise à la torsion dans les robots industriels et les appareils de manutention.
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 10 m.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
Remarques