LiYCY

Monoconducteurs blindés à base de PVC

LiYCY, monoconducteur PVC blindé norme VDE 0812, utilisation en armoire de distribution et environnements sensibles aux perturbations CEM

Les signaux d'interférence

CE EAC Fire

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4530101
0.14 2,8 7 13
4530102
0.25 3,3 9 18
4530103
0.5 3,6 15 20
4530104
0.75 3,9 18 31
4530105
1 4,7 25 35,9
4530106
1.5 5,1 30 39
4530107
2.5 6 35 55,3

Avantages

  • Protection des autres composants contre les interférences électromagnétiques

Applications

  • Le câblage des appareils de mesure, des émetteurs-récepteurs, des armoires de distribution et autres composants électriques
  • En milieu CEM critique

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Les diamètres extérieurs indiqués par le tableau de références sont des valeurs maximales

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Brins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur à base de PVC
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure : en PVC, transparent

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Tension de service

  • 350 V (pas pour les applications à courant fort)

Tension d'essai

  • 800 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • En pose fixe : -30 °C à +80 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.