X07V-K à bandes colorées

X07V-K, câble de raccordement et de commande pour câblage interne, PVC, 450/750 V, classe 5, isolation en double hélice colorisée, ignifuge, bobine

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

CE EAC Fire

Numéro d'article Couleur de conducteurs Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] m/bobine Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4522261S
bleu/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522921S
Bleu foncé/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522201S
noir/vert 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522211S
noir/rouge 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522231S
Bleu/noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522241S
bleu/vert 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522251S
bleu/rouge 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522291S
marron/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522311S
jaune-rouge 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522331S
vert-noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522371S
violet/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522381S
orange/noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522391S
orange/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522401S
rouge-noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522411S
rouge-jaune 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522421S
rouge/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522441S
blanc/bleu 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522461S
blanc/rouge 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522341S
vert/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522221S
noir/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522301S
jaune-noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522321S
jaune/blanc 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522431S
blanc/noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522471S
gris/noir 1.5 2.8 - 3.4 150 14,4 22
4522262S
bleu/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522922S
Bleu foncé/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522252S
bleu/rouge 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522292S
marron/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522372S
violet/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522392S
orange/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522402S
rouge-noir 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522422S
rouge/blanc 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522442S
blanc/bleu 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522462S
blanc/rouge 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37
4522222S
noir/blanc 2.5 3.4 - 4.1 100 24 37
4522472S
gris/noir 2.5 3,4 - 4,1 100 24 37

Applications

  • Pose en tubes, sur et sous crépi ainsi qu'en canalisations fermées
  • La pose directe en tablettes, conduites ou goulottes est réservée aux câbles d'équipotentialité

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Bobine : d1=18 mm ; d2=200 mm ; b=85 mm

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50525-2-31

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
  • Isolation du conducteur à base de PVC
  • Avec bandes colorées

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • 4 x diamètre extérieur en utilisation définie pour H07V-K;
     
    2 x diamètre extérieur pour courbure temporaire

Tension nominale

  • U0/U: 450/750 V

Tension d'essai

  • 2500 V

Capacité de charge

  • VDE 0298 Partie 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Plage de température

  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C
  • Déplacé : +5 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.