LiY à bandes colorées

Fil de branchement multibrins, avec conducteur de télécommunication et bandes colorées

LIY, câble de commande, PVC, brin toronné hook-up pour appareils de télécommunication et composants électroniques, isolation en hélice double couleur, ignifuge, max. +70°C

  • Câble de commande PVC à suspendre
  • Rentable
  • Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

CE Fire

Numéro d'article Couleur de conducteurs Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] m/bobine Indice de cuivre kg/km Unité de base Prix de base
4502232S
Bleu/noir 0.25 1,5 250 2,4
4502262S
bleu/blanc 0.25 1,5 250 2,4
4502282S
marron/vert 0.25 1,5 250 2,4
4502292S
marron/blanc 0.25 1,5 250 2,4
4502302S jaune-noir 0.25 1,5 250 2,4
4502312S jaune-rouge 0.25 1,5 250 2,4
4502332S vert-noir 0.25 1,5 250 2,4
4502342S
vert/blanc 0.25 1,5 250 2,4
4502372S violet/blanc 0.25 1,5 250 2,4
4502392S
orange/blanc 0.25 1,5 250 2,4
4502402S rouge-noir 0.25 1,5 250 2,4
4502432S blanc/noir 0.25 1,5 250 2,4
4502442S
blanc/bleu 0.25 1,5 250 2,4
4502462S
blanc/rouge 0.25 1,5 250 2,4

Applications

  • Conducteurs multibrins de câblage des appareils de télécommunication et des composants électriques

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Bobine : d1=18 mm ; d2=150 mm ; b=85 mm

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812

Constitution du produit

  • Conducteur multibrins de cuivre
  • Isolation des conducteurs : à base de PVC, type YI 2/TI 2, selon VDE 0207-4
  • Avec bandes colorées

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Tension de service

  • 900 V (0,25 mm²)

Constitution de l'âme

  • 0,25 mm² : ≥ 14 brins (chacun 0,15 mm Ø)

Tension nominale

  • Tension de service < 50 VAC
  • USS - tension pointe à pointe: ≤ 250 V

Tension d'essai

  • 2500 V (0,25 mm²)

Plage de température

  • Pose fixe : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.