H07V-K en carton à usage unique

Monoconducteur souple, harmonisé pour une pose fixe et protégée

H07V-K, HAR, câble de raccordement et de commande, PVC, 450/750V, câblage, classe 5/ brins fins, pose fixe, grande boîte en carton

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Efficace
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Numéro d'article Couleur de conducteurs Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] m/boîte Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4520001K
vert / jaune 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520001E
vert / jaune 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520121K
vert 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520031K
marron 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520031E
marron 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520011K
noir 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520011E
noir 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520061K
gris 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021K
bleu 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520021E
bleu 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520141K
bleu foncé 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520141E
bleu foncé 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520091K
orange 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520071K
violet 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520111K
jaune 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520051K
blanc 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520041K
Rouge 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520041E
Rouge 1.5 2.8 - 3.4 4000 14,4 22
4520261K
bleu/blanc 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520391K
orange/blanc 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520461K
blanc/rouge 1.5 2.8 - 3.4 1500 14,4 22
4520002K
vert / jaune 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520002E
vert / jaune 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520122K
vert 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520032K
marron 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012K
noir 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520012E
noir 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520062K
gris 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022K
bleu 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520022E
bleu 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520142K
bleu foncé 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520092K
orange 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520092E
orange 2.5 3.4 - 4.1 2500 24 37
4520072K
violet 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520112K
jaune 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520052K
blanc 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520042K
Rouge 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520262K
bleu/blanc 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520922K
Bleu foncé/blanc 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520312K
jaune-rouge 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520402K
rouge-noir 2.5 3.4 - 4.1 900 24 37
4520003K
vert / jaune 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520033K
marron 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013K
noir 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520013E
noir 4 3.9 - 4.8 2000 38,4 45
4520063K
gris 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520023K
bleu 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520143K
bleu foncé 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520093K
orange 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520073K
violet 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520113K
jaune 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520043K
Rouge 4 3.9 - 4.8 600 38,4 45
4520263K
bleu/blanc 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520923K
Bleu foncé/blanc 4 3.9 - 4.8 600 38 45
4520004K
vert / jaune 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520004E
vert / jaune 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520034K
marron 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520014K
noir 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520014E
noir 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520064K
gris 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520024K
bleu 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520024E
bleu 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520144K
bleu foncé 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520094K
orange 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044K
Rouge 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520044E
Rouge 6 4.4 - 5.3 1500 57,6 71
4520264K
bleu/blanc 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520924K
Bleu foncé/blanc 6 4.4 - 5.3 400 57,6 71
4520071E
- - 2.8 - 3.4 - 14,4 -

Avantages

  • Rendement supérieur grâce aux volumes de traitement optimaux
  • Les monoconducteurs sont embossés afin de garantir la lisibilité d’un éventuel marquage ultérieur à l’encre
  • Le poids relativement faible des boîtes en carton rend leur manutention aisée
  • Gain de temps à l'assemblage

Applications

  • Idéal pour les confectionneurs pour augmenter la durée de vie
  • Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires de distribution

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Certification pour type de câble <HAR> selon EN 50525-2-31
  • Pas de couleurs d'isolation des conducteurs certifiées par type de câble conformément à EN 50525-1/ VDE 0285-525-1 : transparent, vert (uni), jaune (uni), toutes combinaisons à deux couleurs (sauf vert-jaune et jaune-vert)

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
  • Isolation du conducteur à base de PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Selon EN 50565-1
  • 4 x diamètre extérieur pour utilisation normale ; 2 x diamètre extérieur pour utilisation avec flexion

Tension nominale

  • U0/U: 450/750 V

Tension d'essai

  • 2500 V AC

Capacité de charge

  • VDE 0298 Partie 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Plage de température

  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C
  • Déplacé : +5 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.