H05V-K en carton à usage unique

Monoconducteur souple, harmonisé pour une pose fixe et protégée

H05V-K, HAR, câble de raccordement et de commande, PVC, 300/500V, câblage, classe 5/brins fins, pose fixe, grande boîte en carton

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Efficace
  • <HAR>

CE HAR EAC Fire

Numéro d'article Couleur de conducteurs Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] m/boîte Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4510001K
vert / jaune 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511067K
vert 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511065K
marron 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510011K
noir 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511073K
gris 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021K
bleu 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510021E
bleu 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4511064K
bleu foncé 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511060E
bleu foncé 0.5 2.1 - 2.5 9000 4,8 9
4510161K
bleu marine intense 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511070K
orange 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511068K
violet 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511072K
blanc 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4511071K
Rouge 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510921K
Bleu foncé/blanc 0.5 2.1 - 2.5 3000 4,8 9
4510002K
vert / jaune 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510122K
vert 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510032K
marron 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510012K
noir 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510062K
gris 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510022K
bleu 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510022E
bleu 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510142K
bleu foncé 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4511061E
bleu foncé 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510162K
bleu marine intense 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510092K
orange 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510072K
violet 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510112K
jaune 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510052K
blanc 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042K
Rouge 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510042E
Rouge 0.75 2.2 - 2.7 7500 7,2 12
4510082K
rose 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510262K
bleu/blanc 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510922K
Bleu foncé/blanc 0.75 2.2 - 2.7 2500 7,2 12
4510003K
vert / jaune 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510033K
marron 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510013K
noir 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510013E
noir 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510063K
gris 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023K
bleu 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510023E
bleu 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510143K
bleu foncé 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4511062E
bleu foncé 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510163K
bleu marine intense 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510093K
orange 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510073K
violet 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510113K
jaune 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510053K
blanc 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510053E
blanc 1 2.4 - 2.8 6000 9,6 15
4510043K
Rouge 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510083K
rose 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510263K
bleu/blanc 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15
4510923K
Bleu foncé/blanc 1 2.4 - 2.8 2000 9,6 15

Avantages

  • Rendement supérieur grâce aux volumes de traitement optimaux
  • Les monoconducteurs sont embossés afin de garantir la lisibilité d’un éventuel marquage ultérieur à l’encre
  • Le poids relativement faible des boîtes en carton rend leur manutention aisée
  • Gain de temps à l'assemblage

Applications

  • Idéal pour les confectionneurs pour augmenter la durée de vie
  • Pour la confection de faisceaux ou le câblage des armoires de distribution

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Homologations / références de la norme

  • Certification pour type de câble <HAR> selon EN 50525-2-31

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
  • Isolation du conducteur à base de PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Selon EN 50565-1
  • 4 x diamètre extérieur pour utilisation normale ; 2 x diamètre extérieur pour utilisation avec flexion

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Capacité de charge

  • VDE 0298 Partie 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Plage de température

  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C
  • Déplacé : +5 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.