H05V-K à bandes colorées spiralées

X05V-K, câble de raccordement et de commande pour câblage interne, PVC, 300/500 V, classe 5, isolation en double hélice colorisée, ignifuge, bobine

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

CE EAC Fire

Numéro d'article Couleur de conducteurs Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] m/bobine m/boîte Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4512261S
bleu/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512261K
bleu/blanc 0.5 2.1 - 2.5 - 4000 4,8 9
4512921S
Bleu foncé/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512211S
noir/rouge 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512231S
Bleu/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512241S
bleu/vert 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512251S
bleu/rouge 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512271S
marron/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512291S
marron/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512311S
jaune-rouge 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512371S
violet/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512381S
orange/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512391S
orange/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512401S
rouge-noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512421S
rouge/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512441S
blanc/bleu 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512461S
blanc/rouge 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512341S
vert/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512221S
noir/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512281S
marron/vert 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512301S
jaune-noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512321S
jaune/blanc 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512351S
violet/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512431S
blanc/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512451S
blanc/marron 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512471S
gris/noir 0.5 2.1 - 2.5 250 - 4,8 9
4512262S
bleu/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512922S
Bleu foncé/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512202S
noir/vert 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512212S
noir/rouge 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512232S
Bleu/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512242S
bleu/vert 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512252S
bleu/rouge 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512252K
bleu/rouge 0.75 2.2 - 2.7 - 4000 7,2 12
4512272S
marron/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512292S
marron/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512312S
jaune-rouge 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512332S
vert-noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512372S
violet/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512382S
orange/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512392S
orange/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512402S
rouge-noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512412S
rouge-jaune 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512422S
rouge/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512442S
blanc/bleu 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512462S
blanc/rouge 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512342S
vert/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512222S
noir/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512282S
marron/vert 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512302S
jaune-noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512322S
jaune/blanc 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512352S
violet/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512432S
blanc/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512452S
blanc/marron 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512472S
gris/noir 0.75 2.2 - 2.7 250 - 7,2 12
4512263S
bleu/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512923S
Bleu foncé/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512203S
noir/vert 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512213S
noir/rouge 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512233S
Bleu/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512243S
bleu/vert 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512253S
bleu/rouge 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512273S
marron/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512293S
marron/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512313S
jaune-rouge 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512333S
vert-noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512363S
violet-jaune 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512373S
violet/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512383S
orange/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512393S
orange/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512393K
orange/blanc 1 2.4 - 2.8 - 2000 9,6 15
4512403S
rouge-noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512413S
rouge-jaune 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512423S
rouge/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512423K
rouge/blanc 1 2.4 - 2.8 - 2000 9,6 15
4512443S
blanc/bleu 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512463S
blanc/rouge 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512343S
vert/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512223S
noir/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512283S
marron/vert 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512303S
jaune-noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512323S
jaune/blanc 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512353S
violet/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512433S
blanc/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512453S
blanc/marron 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15
4512473S
gris/noir 1 2.4 - 2.8 250 - 9,6 15

Applications

  • Câblage interne des appareils
  • Pose protégée à l'intérieur et à l'extérieur des lampes
  • Dans des tubes, apparents ou encastrés, pour les installations de signalisation

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Bobine : d1=18 mm ; d2=200 mm ; b=85 mm

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50525-2-31

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu, classe 5 selon IEC 60228
  • Isolation du conducteur à base de PVC
  • Avec bandes colorées

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • 4 x diamètre extérieur en utilisation déterminée H05V-K ; 2 x diamètre extérieur avec précaution

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Capacité de charge

  • VDE 0298 Partie 4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Plage de température

  • Installation fixe : -40 °C à +80 °C
  • Déplacé : +5 °C à +70 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.