30016373
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP
Câble d'alimentation; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; FEP; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; -100°C - 205°C; flexible
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre
Avantages
- Un petit diamètre pour un gain de place et de poids
- Faible dégagement gazeux
- Résistant au contact avec la plupart des milieux chimiques les plus agressifs
- En raison des bonnes propriétés électriques et mécaniques adaptées à la technologie des capteurs
Application
- Application dans des environnements ayant des températures ambiantes très élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces réduits.
- Domaines d'application types - Construction de fours industriels - Fonderies - Industrie chimique - Centrales électriques - Constructions d'installations de peinture - Éléments de chauffage - Traitement du plastique - Energie éolienne
- Systèmes de capteurs, (ex.: capteurs de Niveau)