NSSHÖU

Câble caoutchouc, robuste, pour extraction minière et exploitation de surface

NSSHÖU, VDE, câble de raccordement et de commande, caoutchouc, pour conditions d'utilisation difficiles, avec gaine intérieure et extérieure, 0,6/1 kV, classe 5, flexible -25°C à +90 °C, mines, extérieurs

  • Industrie minière
  • En extérieur
  • Résistant aux huiles

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Résistance aux UV

CE VDE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.0 10.9 153,6 260
1600501
1 X 25.0 13.3 240 390
1600502
1 X 35.0 14.4 336 500
1600503
1 X 50.0 16.7 480 680
1600504
1 X 70.0 18.9 672 900
1600505
1 X 95.0 21.0 912 1150
1600506
1 X 120.0 23.3 1152 1440
1600507
1 X 150.0 25.2 1440 1750
1600508
1 X 185.0 28.4 1776 2180
1600509
1 X 240.0 31.4 2304 2790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.5 11.8 43,2 200
16005243
4 G 1.5 12.7 57,6 230
16005333
5 G 1.5 13.6 72 280
1600517
3 G 2.5 13.2 72 260
16005253
4 G 2.5 15.4 96 360
16005343 5 G 2.5 16.5 120 420
1600541
7 G 2.5 20.0 168 600
1600544
12 G 2.5 26.0 288 860
16005263
4 G 4.0 16.9 153,6 470
16005353
5 G 4.0 18.2 192 550
16005273
4 G 6.0 18.3 230,4 580
16005363
5 G 6.0 20.6 288 740
16005283
4 G 10.0 22.3 384 950
16005373
5 G 10.0 24.1 480 1100
16005293
4 G 16.0 26.1 614 1400
16005383
5 G 16.0 28.3 768 1720
16005303
4 G 25.0 31.2 960 2000
16005313
4 G 35.0 34.1 1344 2700
16005323
4 G 50.0 41.0 1920 3700

Avantages

  • Pour de très fortes sollicitations mécaniques
  • Les monoconducteurs peuvent aussi servir de câble de raccordement robuste sur les postes de soudage
  • N'est pas antistatique

Applications

  • Extraction minière et exploitation de surface
  • Raccordement d'appareils et de machines mobiles
  • Dans des conditions extrêmes
  • En extérieur et en locaux secs et humides

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux huiles selon EN 60811-404:
  • Résistance élevée au déchirement
  • Résistant à l'abrasion

Homologations / références de la norme

  • Cerfication de câbles type <VDE> NSSHÖU selon VDE 0250-812

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre étamé
  • Isolation des conducteurs : mélange de caoutchouc, type 3GI3 
  • Gaine intérieure : Mélange de caoutchouc type GM1b ou 5GM5
  • Gaine extérieure : mélange de caoutchouc type 5GM5

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de puissance basse tension

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000057
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de courant fort

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 600/1000 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Capacité de charge

  • Selon VDE 0298 Partie 4, Tableau 15

Plage de température

  • Utilisation flexible : -25°C à +90°C
  • Pose fixe : -40°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.