H07RN-F, version améliorée

Sans halogène; immersion de longue durée; Torsion en flexion / en boucle (WTG) : de -40°C à +90°C; Résistant aux UV et à l'ozone,

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Sans halogène et faible densité de fumée
  • Torsion de la boucle/Flexible: -40°C à +90°C
  • Immersion longue durée 100m

Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Résistance à la torsion Résistance aux UV

CE HAR EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4533019
2 X 1.0 7.7 - 10 19,2 100
4533027
3 G 1.0 8.3 - 10.7 28,8 140
4533061
4 G 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533062
4 X 1.0 9.2 - 11.9 38,4 160
4533091
5 G 1.0 10.2 - 13.1 48 200
4533000
1 X 1.5 5.7 - 7.1 14,4 55
4533020
2 X 1.5 8.5 - 11 28,8 125
4533029
3 G 1.5 9.2 - 11.9 43,2 172
4533063
4 G 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533064
4 X 1.5 10.2 - 13.1 57,6 200
4533093
5 G 1.5 11.2 - 14.4 72 250
4533111
7 G 1.5 14,7 - 18,7 100,8 430
4533113
12 G 1.5 17.6 - 22.4 172,8 620
4533001
1 X 2.5 6.3 - 7.9 24 72
4533021
2 X 2.5 10.2 - 13.1 48 173
4533031
3 G 2.5 10.9 - 14 72 225
4533065
4 G 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533066
4 X 2.5 12.1 - 15.5 96 285
4533095
5 G 2.5 13.3 - 17 120 345
4533115
12 G 2.5 20.6 - 26.2 288 850
4533002
1 X 4.0 7.2 - 9 38,4 98
4533022
2 X 4.0 11.8 - 15.1 76,8 239
4533033
3 G 4.0 12.7 - 16.2 115,2 325
4533067
4 G 4.0 14 - 17.9 153,6 395
4533097
5 G 4.0 15.6 - 19.9 192 485
4533003
1 X 6.0 7.9 - 9.8 57,6 127
4533023
2 X 6.0 13.1 - 16.8 115,2 330
4533035
3 G 6.0 14.1 - 18 172,8 415
4533069
4 G 6.0 15.7 - 20 230,4 535
4533099
5 G 6.0 17.5 - 22.2 288 648
4533004
1 X 10.0 9.5 - 11.9 96 192
4533024
2 X 10.0 17,7 - 22,6 192 590
4533037
3 G 10.0 19.1 - 24.2 288 712
4533071
4 G 10.0 20.9 - 26.5 384 920
4533005
1 X 16.0 10.8 - 13.4 153,6 262
4533039
3 G 16.0 21.8 - 27.6 460,8 990
4533073
4 G 16.0 23.8 - 30.1 614,4 1290
4533006
1 X 25.0 12.7 - 15.8 240 375
4533041
3 G 25.0 26.1 - 33 720 1395
4533075
4 G 25.0 28.9 - 36.6 960 1930
4533101
5 G 25.0 32 - 40.4 1200 2500
4533007
1 X 35.0 14.3 - 17.9 336 493
4533043
3 G 35.0 29.3 - 37.1 1008 1815
4533077
4 G 35.0 32.5 - 41.4 1344 2470
4533103
5 G 35.0 35.7 - 45.1 1680 3250
4533008
1 X 50.0 16.5 - 20.6 480 675
4533045
3 G 50.0 34.1 - 42.9 1440 2470
4533079
4 G 50.0 37.7 - 47.5 1920 3320
4533105
5 G 50.0 41.8 - 53 2400 4408
4533009
1 X 70.0 18.6 - 23.3 672 914
4533081
4 G 70.0 42.7 - 54 2688 4420
4533107
5 G 70.0 47.5 - 60 3360 5863
4533010
1 X 95.0 20.8 - 26 912 1200
4533083
4 G 95.0 48.4 - 61 3648 5750
4533109
5 G 95.0 54 - 67 4560 7537
4533011
1 X 120.0 22.8 - 28.6 1152 1481
4533085
4 G 120.0 53 - 66 4608 6990
4533012
1 X 150.0 25.2 - 31.4 1440 1833
4533087
4 G 150.0 58 - 73 5760 8650
4533013
1 X 185.0 27.6 - 34.4 1776 2190
4533089
4 G 185.0 64 - 80 7104 9785
4533014
1 X 240.0 30.6 - 38.3 2304 2780
4533015
1 X 300.0 33.5 - 41.9 2880 3310
4533016
1 X 400.0 37.4 - 46.8 3840 4320
4533017
1 X 500.0 41.3 - 52 4800 5342

Avantages

  • Assemblages de mono-conducteurs, ces câbles équipés d'une gaine en caoutchouc H07RN-F peuvent être utilisés dans le cadre d'installations de protection contre les courts-circuits selon IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
  • Encore plus résistant à l'eau que H07RN-F et H07RN8-F
  • Gamme de températures de conducteur plus adaptée aux installations en extérieur et plus étendue que H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F et NSSHÖU

Applications

  • Contraintes mécaniques moyennes, dans les domaines de l'industrie ou de l'agriculture, sur des appareils portatifs et des systèmes d'alimentation (H07RN-F selon EN 50565-2)
  • Boucle d'écoulement en torsion entre la nacelle et la tour d'une éolienne
  • Application en extérieur selon EN 50565-2
  • Pour les bâtiments ou les usines à forte concentration de personnes et de biens

Particularités

  • Résistant aux huiles selon la norme EN 60811-404; Bonne résistance à l'abrasion, aux agents atmosphériques, graisse et huiles minérales.
  • Résistant aux UV, à l'ozone (selon EN 60811), au froid (flexible à -40°C) et à la chaleur (+90°C sur l'âme)
  • Boucle d'écoulement résistant à la torsion (turbine éolienne) ==>TW-0, TW-1 et TW-2: -40 °C à +90 °C/ 2,000 cycles (5,000 cycles à partir de +5 °C)/ angle de torsion de +/-150 ° par mètre à une vitesse d'une révolution par minute
  • Immersion longue durée sans interruption (AD8) jusqu’à une profondeur d’eau de 100 m (eau chlorée autorisée, pas d’eau potable, température de l’eau +5 °C au minimum, uniquement plans d’eau sans courant et trafic)
  • Sans halogène selon EN 60754 (sous-parties -1 et -2), non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et faible densité des fumées (LS) selon EN 61034-2

Homologations / références de la norme

  • Homologation pour type de câble <HAR> H07RN-F selon EN 50525-2-21

Constitution du produit

  • Conductor made of bare copper wires
  • Isolation des conducteurs: caoutchouc spécial
  • Gaine extérieure en mélange de caoutchouc spécial

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 6 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 450/750 V

Tension d'essai

  • 2500 V CA

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Capacité de charge

  • Selon IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Plage de température

  • Déplacé : -40 °C à +90 °C
  • Pose fixe : -50°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.