H07BN4-F Wind Class6

Câble harmonisé à haute résistance à la torsion pour applications en boucle dans les installations éoliennes

  • Anciennement : ÖLFLEX® H07BN4-F
  • ±150 °/M torsion pour la boucle
  • Harmonisé (HAR) et résistant à l'ozone

CE HAR

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1600715 95 20.8 - 26 912 1230
1600717 150 25.2 - 31.4 1440 1875
1600719 240 30.6 - 38.3 2304 2900
1600720 300 33.5 - 41.9 2880 3400

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Certifications

  • EN 50525-2-21

Constitution de l'âme

  • H07BN4-F classe de vent 5 : brins fins, classe 5 selon VDE 0295/IEC 60228
  • H07BN4-F classe de vent 6 : brins superfins, classe 6 selon VDE 0295/IEC 60228

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 6 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U : 450/750 V
    Installation fixe, protégée :
    U0/U : 600/1000 V

Tension d'essai

  • 2500 V

Capacité de charge

  • VDE 0298 Partie 4
  • HD 516/VDE 0298-300

Plage de température

  • Utilisation flexible : -15°C à +90°C ;
    Systèmes éoliens : -40°C à +90°C
  • Pose fixe : -40°C à +90°C

Avantages

  • Spécialement conçu pour les applications en torsion dans les boucles d'éoliennes
  • Version conforme "HAR" avec marquage de test et de certification "HAR" pour l'obtention accélérée des homologations si l'application finale du câble se situe sur le territoire européen CENELEC

Applications

  • Recommandé pour une utilisation en boucle dans les installations éoliennes - conçu selon le cahier des charges des fabricants d'éoliennes
  • Utilisation mobile et pose fixe possibles
  • En locaux secs ou humides

Particularités

  • ATTENTION : Seuls "H07BN4-F Wind Class5" et "H07BN4-F Wind Class6" résistent à la torsion. La version standard "H07BN4-F" qui se trouve dans le catalogue général du groupe LAPP n'est pas résistante à la torsion !
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant à la torsion jusqu’à ±150 °/m en boucle d'écoulement éolienne
  • Résistant à la plupart des huiles de transmission
  • Résistant à l'abrasion et au cisaillement, flexible à basses températures et résistant à l'ozone selon EN 60811-403 et EN 50396-8.1.3

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Isolation du conducteur : mélange de caoutchouc type EI 7
  • Gaine extérieure : mélange spécial en caoutchouc, basé sur le type EM7