16000003
Câble d’installation; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Homologué VDE; Pose fixe
NYM-J 3G1,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Produit essentiel et fiable pour les installations électroniques internes.
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
Application
- Utilisation universelle pour le raccordement de l’alimentation en énergie dans les bâtiments.
- Pour une installation sur, dans ou sous crépi, dans la maçonnerie et dans le béton statique.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.