e-Shop

NHXMH

Sans halogène ; pour le plâtre, la maçonnerie, le béton statique ; protection des personnes et du matériel

NHXMH, câble d'installation sans halogène à comportement au feu amélioré, pose sur, dans et sous crépi, dans la maçonnerie et dans le béton durci, +70 °C

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • Alternative sans halogène du câble d'installation NYM en PVC

Non-propagateur de la flamme Sans halogène

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
16020003
3 G 1,5 8.5 43 120
16020013
4 G 1,5 9.3 58 145
16020023
5 G 1,5 10 72 170
1602003
7 G 1,5 10.8 101 210
16020103
3 G 2,5 9.4 72 160
16020123
5 G 2,5 11 120 230

Applications

  • Pour pose fixe, sur, dans et sous crépi
  • Dans la maçonnerie ou le béton, sauf en pose directe dans du béton vibré ou compressé
  • En locaux secs, humides et mouillés
  • Pour les bâtiments ou les usines à forte concentration de personnes et de biens

Particularités

  • Les matériaux sans halogène réduisent considérablement la formation de furanes et de dioxines toxiques en cas d'incendie
  • Évite les importants dommages causés aux bâtiments et aux équipements par la formation de fumées acides lors de la combustion
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Non propagateur de l'incendie selon IEC 60332-3-24

Homologations / références de la norme

  • VDE 0250 Partie 214

Constitution du produit

  • Âme multibrins en cuivre nu
  • Isolation des conducteurs : polyéthylène (PE)
  • Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
  • Gaine extérieure : polymère sans halogène

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble domestique pour la maison

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000043
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conditions d’installation

Code d'identification du conducteur

  • Jusqu`à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308, cf. Annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • Monoconducteur ou multiconducteurs

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Température max. au conducteur : +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.