15500013
NYY
Câble haute tension; 3x1.5 RE; NYY-J; U0/U: 0,6/1 kV; Cuivre nu; PVC; Homologué VDE; Pose fixe
NYY-J 3x1,5 RE 0,6/1kV
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Pose directe sous terre possible grâce à un matériau isolant et de gaine résistante (PVC). Les matériaux robustes protègent des influences environnementales préjudiciables ainsi que des produits chimiques.
- L'enveloppe commune des conducteurs, composée d'un mélange de remplissage, assure une résistance supplémentaire au câble.
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Les conducteurs en cuivre isolés sont monobrin ou multibrins, ronds ou en forme de secteur.
- Les conducteurs en cuivre présentent une capacité de charge de courant plus élevée et une chute de tension plus faible, comparés aux conducteurs en aluminium et mesurés en fonction de la section du conducteur.
Application
- Utilisation universelle pour le raccordement de l’alimentation en énergie des bâtiments et des installations industrielles.
- Convient à la distribution d’énergie dans les centrales électriques et les stations de transformation.
- Pour une pose fixe dans l'eau, l'air, la terre et le béton. Dans le sol, la profondeur minimale d'enfouissement est de 0,6 m sans protection supplémentaire adéquate, et de 0,8 m au moins sous les chaussées.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.