15503293
NYCWY
Câble haute tension; 4x240 RE; U0/U: 0,6/1 kV; Cuivre nu; PVC; Conducteur concentrique; Homologué VDE; Pose fixe
NYCWY 4x240 SM/120 0,6/1kV
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Pose directe sous terre possible grâce à un matériau isolant et de gaine résistante (PVC). Les matériaux robustes protègent des influences environnementales préjudiciables ainsi que des produits chimiques.
- L'enveloppe commune des conducteurs, composée d'un mélange de remplissage, assure une résistance supplémentaire au câble.
- Un conducteur extérieur en cuivre supplémentaire est positionné de façon concentrique autour de la gaine du conducteur et peut être utilisé comme conducteur de protection (PE), conducteur de protection et neutre (PEN) ou comme blindage. La disposition ondulée simplifie le raccordement.
- Une spirale conductrice transversale en ruban de cuivre autour du conducteur concentrique réduit l'inductance.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
Application
- Utilisation universelle pour le raccordement de l’alimentation en énergie des bâtiments et des installations industrielles.
- Convient à la distribution d’énergie dans les centrales électriques et les stations de transformation.
- Pour une pose fixe dans l'eau, l'air, la terre et le béton. Dans le sol, la profondeur minimale d'enfouissement est de 0,6 m sans protection supplémentaire adéquate, et de 0,8 m au moins sous les chaussées.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.