1550056
Câble haute tension; 1x50 RM; NAYY-O; U0/U: 0,6/1 kV; Aluminium; PVC; Homologué VDE; Pose fixe
NAYY-O 1x50 RM 0,6/1kV
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 10000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Pose directe sous terre possible grâce à un matériau isolant et de gaine résistante (PVC). Les matériaux robustes protègent des influences environnementales préjudiciables ainsi que des produits chimiques.
- L'enveloppe commune des conducteurs, composée d'un mélange de remplissage, assure une résistance supplémentaire au câble.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Câble certifié VDE avec marque de contrôle ◁VDE▷ pour la sécurité et la qualité éprouvées.
- Les conducteurs en aluminium isolés sont monobrins ou multibrins ainsi que ronds ou en forme de secteur.
- Les conducteurs en aluminium sont plus légers et plus économiques que les conducteurs en cuivre. Ils atteignent une conductivité comparable à condition de choisir au moins une à deux sections de conducteur plus grandes.
Application
- Utilisation universelle pour le raccordement de l’alimentation en énergie des bâtiments et des installations industrielles.
- Convient à la distribution d’énergie dans les centrales électriques et les stations de transformation.
- Pour une pose fixe dans l'eau, l'air, la terre et le béton. Dans le sol, la profondeur minimale d'enfouissement est de 0,6 m sans protection supplémentaire adéquate, et de 0,8 m au moins sous les chaussées.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.