ÖLFLEX® STATIC CY black

Monoconducteur avec double isolant PVC et blindage dense pour une pose fixe

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK - monoconducteur en PVC blindé, doublement isolé avec 0,6/1 kV pour applications diverses dans les environnements sensibles aux perturbations CEM

  • Alternative au monoconducteur NYY avec tresse globale utilisée comme blindage pertinent CEM
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Produit en fin de série - est remplacé par l'ÖLFLEX®CHAIN 809 SC CY

Conçu pour une utilisation en extérieur Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE EAC Fire

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4600023
16 10.3 177 275
4600024
25 12.7 267 396
4600025
35 14.3 384 542
4600026
50 16.9 537 752
4600027
70 18.7 763 1004
4600028
95 21.7 1012 1368
4600029
120 24.7 1264 1719

Avantages

  • Monoconducteurs économiques doublement isolés pour pose non protégée fixe en intérieur ou en extérieur, flexibilité importante compte tenu des rayons de courbure supérieurs de 12,5 x diamètre extérieur du câble
  • La tresse à fort recouvrement assure une haute performance en CEM
  • Ne nécessite aucune protection ou gaine supplémentaire en pose non protégée

Applications

  • Particulièrement adapté pour le raccordement externe des circuits de puissance ou le câblage interne des équipements électriques et électroniques
  • En locaux secs ou humides soumis à de faibles sollicitations
  • En intérieur comme câble de raccordement à l'onduleur dans les installations photovoltaïques
  • En extérieur en tenant compte de la plage de température

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2
  • Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur à base de PVC
  • Film d'emballage/plastique non tissé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure : PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de puissance basse tension

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000057
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de courant fort

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur
  • Mobile : 12,5 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 600/1000 V

Tension d'essai

  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Plage de température

  • Pose fixe : -40°C à +80°C
  • Occasionnellement mobile : -30°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.