ÖLFLEX® TRAY II

Câble de commande ÖLFLEX® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II : UL TC-ER 600V ou AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 Câble de raccordement et de commande en PVC, 0,6/1 kV, Exposed Run pour chemin de câbles

  • Résistant aux torsions pour boucles d'égouttement
  • Vaste domaine d’application (NFPA 70/NEC), conformité NFPA 79
  • Utilisation en extérieur aux USA

Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Résistance à la torsion Résistance aux UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² AWG par conducteur Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0 - 7.5 28,8 85
221804
4 G 1.0 - 8.1 38,4 98
221805
5 G 1.0 - 8.8 48 115
221807
7 G 1.0 - 9.5 67 149
221812
12 G 1.0 - 12.1 115 255
221818
18 G 1.0 - 14.9 173 365
221825
25 G 1.0 - 16.9 240 479
221603
3 G 1.5 - 8.3 43 103
221604
4 G 1.5 - 8.9 58 124
221605
5 G 1.5 - 9.7 72 146
221607
7 G 1.5 - 10.5 101 189
221609
9 G 1.5 - 12.1 130 255
221612
12 G 1.5 - 14.4 173 328
221618
18 G 1.5 - 16.6 259 431
221625
25 G 1.5 - 18.8 360 592
221641
41 G 1.5 - 25 591 931
221403
3 G 2.5 - 9.2 72 130
221404
4 G 2.5 - 10 96 159
221405
5 G 2.5 - 10.8 120 224
221407
7 G 2.5 - 11.8 168 252
221412
12 G 2.5 - 16.2 288 459
221418
18 G 2.5 - 18.7 432 654
221425
25 G 2.5 - 22.5 600 874
221204
4 G 4.0 - 11.7 153 226
221205
5 G 4.0 - 12.8 192 279
221004
4 G 6.0 - 14.7 231 394
221005
5 G 6.0 - 16 288 472
221007
7 G 6.0 - 17.4 405 661
220804
4 G 10.0 - 17.9 384 615
220805
5 G 10.0 - 19.6 480,624 771
220604
4 G 16.0 - 22.8 615 864
220605
5 G 16.0 - 24.9 768 1080
220404
4 G 4 27.8 960 1418
220204
4 G 2 32.3 1344 2077

Avantages

  • Gains financiers, installation rapide sans système de protection nécessaire
  • Plusieurs types de certifications et d'usage
  • Évaluation WET 75°C + Résistance à la lumière du jour: utilisation en extérieur aux USA

Applications

  • Machines industrielles ; ingénierie
  • Tension de 600V en application non protégée sur chemin de câble aux USA incluant 6 ft. de longueur exposée
  • Conforme aux machines-outils (UL) MTW
  • Utilisation en extérieur ou enterrée aux USA
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant aux huiles selon UL OIL RES I & II
  • Résistant à l'eau UL 75°C WET Rating
  • Résistant aux UV, Résistant à l'Ozone
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Homologations / références de la norme

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • - Isolant :PVC
    - Gaine : nylon (surface PA)
  • Gaine extérieure: mélange spécial de polymère thermoplastique
  • Couleur de la gaine : noire

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins cuivre nu

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

Tension nominale

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL/CSA : 1 000 V (AWM) CEI : U0/U = 600/1 000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -25°C à +90°C (AWM : +105°C)
    En pose fixe : - 40°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 610 m ou 8 x couronnes de 76 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.