220204
ÖLFLEX® TRAY II
Câble de commande; 4G2 AWG; Identification des conducteurs: Numéros; Listé UL; flexible
ÖLFLEX® TRAY II 4G 2AWG
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Câble spécialement développé pour une utilisation aux États-Unis.
- Utilisable dans des applications et environnements variés.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- L’abandon des systèmes de protection des câbles facilite l’installation et la rend économe en termes de coûts.
- Particulièrement résistante à l'huile et ignifuge.
Application
- Aux États-Unis, convient au câblage de machines industrielles et de machines-outils, pour une installation ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection.
- Convient aux sollicitations en torsion dans les éoliennes aux États-Unis et en Europe.
- Utilisation universelle en Europe pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur aux États-Unis et en Europe en tenant compte de la plage de température.
- Pose sous terre aux États-Unis.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.