ÖLFLEX® SF

Câble de puissance H05VV-F extra-souple

ÖLFLEX® SF - H05VV-F câble de raccordement harmonisé en PVC, très flexible et avec repérage couleur pour applications diverses, notamment pour outillage électroportatif, U0/U : 300/500V

  • Câble extra-souple pour outillage électro-portatif
  • Résistant à l'ozone selon EN 50396

CE HAR EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.75 6.4 14,9 50
0027591
3 G 0.75 7 22,3 60
00275923
4 G 0.75 7.7 29,7 73
00275933
5 G 0.75 8.7 37,1 88
0027594
7 G 0.75 10.4 51,5 109
0027600
2 X 1.0 6.8 20,1 74
0027601
3 G 1.0 7.4 30,2 87
00276033
5 G 1.0 9.2 50,8 130
0027701
3 G 1.5 8.7 44,8 116
00277023
4 G 1.5 9.9 61 166
00277033
5 G 1.5 11.1 72 184

Avantages

  • Taux d'acceptation élevé en Europe en raison de l'harmonisation

Applications

  • Particulièrement adapté pour appareils électroménagers, outils électroportatifs et autres machines de bricolage
  • Il est défendu d'employer les câbles de type H05VV-F dans les locaux commerciaux, excepté les bureaux
  • Ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Extra-souple à basses températures
  • Dimensions et constructions conformes auxnormes harmonisées
  • Résistant à l'ozone selon EN 50396

Homologations / références de la norme

  • H05VV-F selon EN 50525-2-11,à partir de 6 brins : selon EN 50525-2-11

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu de 0,07 mm de diamètre individuel
  • Isolant conducteur en PVC, résistant aux basses températures
  • Gaine extérieure en PVC flexible à froid, orange (similaire à RAL 2003)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible

Code d'identification du conducteur

  • Couleurs selon VDE 0293-308, cf. annexe T9
  • À partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs

Constitution de l'âme

  • Brin super fin
    (le diamètre de chaque brin est égal à 0,07 mm)

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 3000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • En utilisation mobile : -15°C à +60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.