ÖLFLEX® POWER MULTI

Câble de raccordement flexible résistant à l’huile : Homologué (UL) pour chemin de câbles et Extra-hard usage selon le NEC ; NFPA 79

Câble de raccordement ÖLFLEX®, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, CEI 300/500 V, NEC Art. 501 Class I Division 1, CEI classe 5

  • Flexible Cord STOOW pour Extra-hard usage aux USA selon le NEC
  • Vaste domaine d’application (NFPA 70/NEC), conformité NFPA 79
  • FT4 + OIL RES I/II

Génie mécanique et industriel Pétrole et gaz Energie solaire Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Résistant aux basses températures Résistance mécanique Temps d'assemblage Résistance aux huiles Robuste Résistance aux UV Différentes homologations

CE CSA UL C_UL

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
611603
3 G 1.5 10.1 43,157 110
611604
4 G 1.5 10.9 58,038 128

Avantages

  • Compatibilité avec différents types et lieux de pose aux USA selon NFPA/ NEC, sous une référence LAPP, grâce à l’homologation UL (UL) STOOW et (UL) TC ou TC-ER, et grâce à la structure et aux propriétés associées à cette homologation
  • Outre la pose sans protection en chemin de câbles aux USA grâce à l’homologation TC(-ER) : ...autres possibilités de pose sans protection aux USA définies par des normes, selon des articles du NEC spécifiques à l’application concernée, grâce à l’homologation (UL) STOOW/ Extra-hard usage Flexible Cord

Applications

  • Machines industrielles ; ingénierie
  • Tension de 600V en application non protégée sur chemin de câble aux USA incluant 6 ft. de longueur exposée
  • Selon l’article 400 du NEC/ NFPA 70 : Domaines d’application généralement autorisés aux USA et domaines d’application généralement interdits pour le groupe de modèles de tous les Flexible Cords et de tous les Flexible Cables selon UL 62 ;
    Interdictions et restrictions d’utilisation des Flexible Cords pour des applications spéciales selon d’autres articles du NEC, par ex. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) ou 520 (lieux déterminés pour le déroulement et la production de spectacles), etc.
  • Autres lieux typiques aux USA, conformément aux consignes des normes d’installation US applicables (par ex. NEC/ NFPA 70) : Câble pour l’alimentation en courant fort d’équipements de production, d’installations de mise en peinture et d’appareils, pour la pose en usine (circuits électriques des consommateurs finaux), pour diverses liaisons à courant fort en environnement industriel et pour l’assemblage de raccordement/rallonge avec du courant fort
  • En atmosphère explosive aux USA, selon le chapitre 5 du NEC/ NFPA 70 : Class I, II et III, Division 1 et 2 dans chaque classe, ainsi que circuits électriques à sécurité intrinsèque, en tenant compte des :
    - Consignes du chapitre 5 du NEC (notamment : Articles 500 - 504) concernant la structure des câbles, le type des câbles, la pose et l’utilisation ;
    - Structure, homologation, marquage de ces composants de câble

Particularités

  • Résistance renforcée aux flammes FT4
  • Résistance renforcée à l’huile OIL RES I/II
  • Résiste aux UV, soumis au test de type « sunlight resistant » selon UL 1277, UL 62, UL 2556
  • Test de compatibilité avec la pose enterrée directe sans protection aux USA (direct burial) selon UL 1277

Homologations / références de la norme

  • Homologué par UL selon UL 1277 pour utilisation de type TC-600V à contrôler au cas par cas par un organisme tiers aux USA : En principe type UL TC (Tray Cable) et, pour 3 conducteurs minimum ou plus, TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) en supplément [UL CCN : QPOR ; fichier UL n° : E171371]
  • Homologué par UL selon UL 62 pour utilisation de type STOOW à contrôler au cas par cas par un organisme tiers aux USA : Type UL STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN : ZJCZ ; fichier UL n° : E146118]
  • Homologué par UL selon CSA C22.2 n° 239 et CSA C22.2 n° 230 pour utilisation de type CIC/TC à contrôler au cas par cas par un organisme tiers au Canada : c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN : QPOR7 ; fichier UL n° : E171371]
  • Homologué par UL selon CSA C22.2 n° 49 pour utilisation de type STOOW à contrôler au cas par cas par un organisme tiers au Canada : c(UL) STOOW [UL CCN : ZJCZ7 ; fichier UL n° : E146118]
  • Homologué par CSA selon CSA C22.2 n° 210 pour utilisation à contrôler au cas par cas par un organisme tiers au Canada : CSA AWM II A/B FT4

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Gaine isolante en PVC spécial
  • Gaine, noire, en polymère thermoplastique spécial conçu pour une plus grande longévité

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible

Code d'identification du conducteur

  • - Conducteurs en couleur, numérotés, plus conducteur de protection en vert/jaune (largeur de bande de 30 %) ;
    - Uniquement pour version à deux conducteurs : Sans conducteur de protection
    - Exemple avec 3 conducteurs :
    Conducteurs NOIRS : « 1 - ONE »
    Conducteurs BLANCS : « 2 - TWO »
    Conducteur VERT-JAUNE : Sans numéro
  • - Code couleur des conducteurs :
    2 conducteurs : Noir, blanc
    3 conducteurs : Noir, blanc, vert-jaune
    4 conducteurs : Noir, blanc, rouge, vert-jaune
    5 conducteurs : Noir, blanc, rouge, brun, vert-jaune
    6 conducteurs ou plus : Noir avec numéros blancs, sauf le conducteur de protection vert/jaune compris

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon DIN EN 60228 (VDE 0295), cl. 5/IEC 60228 cl. 5

Rayon de courbure minimum

  • Montage : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA TC/STOOW : 600 V
  • IEC U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • UL/CSA TC : -25 °C à +90 °C ;
  • Occasionnellement mobile/Amérique du Nord : -25 °C à +105 °C
    Pose fixe/Amérique du Nord : -40 °C à +105 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 610 m ou 8 x couronnes de 76 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • *DE = diamètre extérieur