ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Câble de commande ÖLFLEX® en PVC blindé 0,6/1kV, UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY : UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, câble de raccordement et de commande blindé en PVC 0,6/1 kV, Exposed Run pour chemin de câbles, éolienne

  • Résistant aux torsions pour boucles d'égouttement
  • Large gamme d'applications (NFPA 70/NEC)/ conformité à NFPA 79 pour la machinerie industrielle
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Non-propagateur de la flamme Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance à la torsion Résistance aux UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.0 8.1 49,5 119
281804CY
4 G 1.0 8.6 60,2 137
281805CY
5 G 1.0 9.3 81,4 149
281807CY
7 G 1.0 10 101,1 193
281812CY
12 G 1.0 12.8 161,4 281
281818CY 18 G 1.0 15.5 228,2 438
281825CY
25 G 1.0 17.5 326,4 574
281603CY
3 G 1.5 8.8 65 144
281604CY
4 G 1.5 9.4 81,9 173
281605CY
5 G 1.5 10.2 99,1 189
281607CY
7 G 1.5 11.1 140,4 246
281612CY
12 G 1.5 15 225,2 426
281618CY
18 G 1.5 17.2 321,7 552
281403CY
3 G 2.5 9.7 105,7 180
281404CY
4 G 2.5 10.4 135,6 223
281405CY
5 G 2.5 11.5 160,3 268
281407CY
7 G 2.5 12.4 213 327
281204CY
4 G 4.0 12.3 198,5 315
281205CY
5 G 4.0 14.2 242,7 388
281004CY
4 G 6.0 15.3 284,236 552
280804CY
4 G 10.0 18.5 458,4 857

Avantages

  • Plusieurs types de certifications et d'usage
  • Gains financiers, installation rapide sans système de protection nécessaire
  • Écran de blindage électromagnétique
  • Évaluation WET 75°C + Résistance à la lumière du jour: utilisation en extérieur aux USA

Applications

  • Machines industrielles ; ingénierie
  • Tension de 600V en application non protégée sur chemin de câble aux USA incluant 6 ft. de longueur exposée
  • Conforme aux machines-outils (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • Utilisation en extérieur ou enterrée aux USA

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant aux huiles selon UL OIL RES I & II
  • Techniquement résistant à la lumière du soleil et à l'ozone
  • Blindage à fort taux de recouvrement
    Faible impédance de transfert
    (max. 250 Ω/km à 30 MHz)
  • Conçu pour des applications de torsion, comme dans les turbines éoliennes

Homologations / références de la norme

  • USA : (UL) TC [E171371], -ER > 2 conducteurs, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 mm²/16 AWG, et < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolant : PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
  • Rubanage revêtu d'aluminium
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure: mélange spécial de polymère thermoplastique
  • Couleur de la gaine : grise

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc

Constitution de l'âme

  • Âme à brins fins en cuivre nu

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Pose fixe / occasionnellement mobile : 5 / 20 x ED*

Tension nominale

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • UL AWM : 600 V CSA AWM : 1 000 V CEI : U0/U = 600/1 000 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -25°C à +90°C (AWM : +105°C)
    En pose fixe : - 40°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 610 m ou 8 x couronnes de 76 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • *DE = diamètre extérieur