ÖLFLEX® EB CY

Câble de contrôle/commande pour circuits de sécurité intrasèque selon IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY - câble de commande en PVC, flexible, blindé et numéroté, avec gaine extérieure bleue pour des circuits électriques à sécurité intrinsèque, U0/U : 300/500V

  • CPR: Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappfrance.fr/rpc
  • A utiliser pour les circuits de sécurité intrasèque - type de protection 'i'
  • Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2

Les signaux d'interférence Bonne résistance chimique

CE EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® EB CY blindé ; sans gaine intérieure
0012640
2 X 0.75 6.2 43 56
0012641
3 X 0.75 6.5 52 70
0012642
4 X 0.75 7 61 95
0012643
5 X 0.75 7.7 72 108
0012644
7 X 0.75 8.3 89 168
0012645
12 X 0.75 10.9 138 216
0012646
18 X 0.75 12.7 211 315
0012647
25 X 0.75 14.8 280 435
0012650
2 X 1.0 6.5 51 84
0012651
3 X 1.0 6.8 62 110
0012652
5 X 1.0 8.1 88 156
0012653
7 X 1.0 8.8 112 192
0012654
12 X 1.0 11.5 185 285
0012655
18 X 1.0 13.9 268 395
0012656
25 X 1.0 15.9 354 656
0012660
2 X 1.5 7.1 65 87
0012661
3 X 1.5 7.5 82 112
0012662
5 X 1.5 8.9 119 148
0012663
7 X 1.5 9.9 154 193
0012664
12 X 1.5 13 268 365
0012666
25 X 1.5 17.9 530 734

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc selon VDE 0293-1

Capacité mutuelle

  • Conducteur/Conducteur approx. 160 nF/km
    Conducteur/Tresse approx. 250 nF/km

Inductivité

  • 0,52 mH/km environ

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 20 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 6 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • Conducteur/Conducteur : 3000 V
  • Conducteur/ Blindage: 2000 V

Plage de température

  • Occasionnellement mobile : -5°C à +70°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

Avantages

  • Faible encombrement grâce aux petits diamètres des câbles
  • La tresse de blindage en cuivre du OLFLEX EB CY protège la transmission des signaux dans les zones de sécurité intrinsèque contre toute interférence électromagnétique
  • Utilisable en extérieur

Applications

  • Pour les circuits de sécurité intrinsèque (type de protection i - sécurité intrinsèque) selon la norme IEC 60079-14: 2013/EN 60079-14: 2014/VDE 0165-1: 2014, section 16.2.2
  • En milieu CEM critique
    (compatibilité électromagnétique)

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
  • Blindage à fort taux de recouvrement
    Faible impédance de transfert
    (max. 250 Ω/km à 30 MHz)
  • Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2

Homologations / références de la norme

  • Selon EN 50525-2-51

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolant en PVC spécial Lapp P8/1
  • Assemblage en couches
  • Rubanage en film plastique
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine : PVC, bleu ciel similaire à RAL 5015