ÖLFLEX® TRAFO XLv 1,8/3 kV

Câble de raccordement à un brin flexible et mécaniquement robuste

  • Classe de tension 1,8/3 kV
  • Pose directe enterrée possible
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme

Energie solaire Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance à la torsion Résistance aux UV

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
1151013 185 28,2 1776 2184
1151014 240 30,3 2304 2757

Avantages

  • Gaine extérieure renforcée assurant une protection mécanique
  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes
  • Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
  • Pour utilisation en extérieur et pose directe enterrée possible en respectant les consignes d'installation universelles
  • Conducteur souple à brins fins conçu pour un montage facile sur site

Applications

  • Tension nominale requise 1,8/3 kV
  • Dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que dans la production traditionnelle d'énergie
  • Pose en boucle d'égouttement dans les éoliennes
  • Pour le raccordement entre l'onduleur et le poste de transformation

Particularités

  • Résistant aux UV et aux intempéries selon HD 605/A1
  • Résistant à l'ozone selon EN 50396
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Compatible avec enterrement direct selon UL 1277
  • Essai de torsion pour éoliennes

Constitution du produit

  • Conducteur à brins fins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur en polyoléfine réticulée
  • Gaine extérieure en copolymère réticulé
  • Isolation du conducteur et gaine extérieure extrudées ensemble sans séparation
  • Couleur de gaine extérieure : Noir

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de puissance basse tension

Code d'identification du conducteur

  • Gaine : PE, noire (RAL 9005)

Essai au feu

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 5 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 1,8/3 kV

Tension d'essai

  • AC 6500 V

Plage de température

  • Utilisation flexible : -40 °C à +90 °C
  • Pose fixe : -40°C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : touret
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.