1023601
Câble solaire; 1X4; noir; 5.8 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; flexible; Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 1m; ; Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL854; Test de résistance à l'écrasement selon: UL854
ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Les bandes de couleurs extrudées préviennent l'inversion des polarités lors de la pose.
- L’alternative pour l’immersion dans l’eau, par ex. en cas d’augmentation du niveau suite à des inondations
- Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
- Résistant aux impacts mécaniques
- Contrôle exact des quantités installées grâce au marquage métrique
Application
- Installations PV avec une tension système continue jusqu'à 1800 V max.
- Pour le câblage des modules solaires entre eux et comme câble prolongateur entre les chaînes de modules et l'onduleur DC/AC
- Sur la base de l'étanchéité à l'eau AD8, ce produit a été recommandé par Solartechnik Bayern en septembre 2018 pour une pose sous terre typique dans des gaines/conduites protectrices pouvant être posées en terre, tandis que grâce à la classe AD8 de ce câble, des bancs de sable souterrains ne sont plus nécessaires pour l'évacuation de l'eau
- Systèmes PV flexibles ou intégrés aux immeubles
- Possibilité de pose enterrée sans tube de protection, dans une tranchée réalisée par des professionnels avec au moins 50 cm de terre de remplissage (70 cm sous les routes) au-dessus de la bande d’avertissement au-dessus de la plaque de fermeture, au-dessus d’une couche de sable d’au moins 10 cm sur le câble, reposant quant à lui sur un lit de sable d’au moins 10 cm de haut
Remarques