ÖLFLEX® SOLAR XLWP
Câbles solaires réticulés par irradiation aux performances optimisées dans l'eau ; type EN 50618
ÖLFLEX® SOLAR XLWP, câble solaire résistant aux UV, à l'ozone et aux intempéries
- Optimised cable design - high volume resistance even after long-term period in water
- H1Z2Z2-K type certified according to EN 50618
- Burial-related, mechanical UL 854 Impact-Resistance Test
Avantages
- L’alternative pour l’immersion dans l’eau, par ex. en cas d’augmentation du niveau suite à des inondations
- Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
- Résistant aux impacts mécaniques
- Les bandes de couleurs extrudées préviennent l'inversion des polarités lors de la pose.
- Contrôle exact des quantités installées grâce au marquage métrique
Applications
- Installations PV avec une tension système continue jusqu'à 1800 V max.
- Pour le câblage des modules solaires entre eux et comme câble prolongateur entre les chaînes de modules et l'onduleur DC/AC
- Systèmes PV flexibles ou intégrés aux immeubles
- Possibilité de pose enterrée sans tube de protection, dans une tranchée réalisée par des professionnels avec au moins 50 cm de terre de remplissage (70 cm sous les routes) au-dessus de la bande d’avertissement au-dessus de la plaque de fermeture, au-dessus d’une couche de sable d’au moins 10 cm sur le câble, reposant quant à lui sur un lit de sable d’au moins 10 cm de haut
- In September 2018 and based on AD8 watertightness, this product was recommended by Solartechnik Bayern for underground use typically realized via underground conduits/ ducts (...) for PV applications
Particularités
- Weather/ UV resistant per EN 50618, Annex E, as well as ozone resistant per EN 50396
- Sans halogène et non-propagateur de la flamme
- Bonne tenue à l'entaille et à l'abrasion
- Burial-related, mechanical Impact-Resistance Test of Single-Conductor Type USE and USE-2 cables [Underground Service Entrance Cables] per UL 854, Section 23, conducted
- XLWP = X-Linked + Water-Proof (Permanent water contact AD8 acc. to IEC 60364-5-51, 1 mtr. in max. submersion depth @ temperature of widely unmoved water between 5 °C and 40 °C),
Proven electron beam cross-linked quality
Homologations / références de la norme
- H1Z2Z2-K type certified according to EN 50618
- Articles avec sections différentes sur demande
Constitution du produit
- Conducteur à brins fins en cuivre étamé
- Isolation du conducteur en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de l'isolant du conducteur: blanc
- Gaine extérieure en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de la gaine extérieure : entièrement noire ou noire avec une bande rouge ou bleue
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Constitution de l'âme
- Brins fins selon VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 classe 5 -
Rayon de courbure minimum
- D</=8mm: 4D;
8<D</=12mm: 5D;
D>12mm: 6D - *D = Cable's outer diameter
-
Tension nominale
- AC U0/U: 1.0/1.0 kV
DC U0/U: 1.5/1.5 kV
Max. permissible DC operating voltage: 1.8 kV -
Tension d'essai
- AC 6500 V
-
Capacité de charge
- Conforme à la norme EN 50618, Tableau A.3
-
Plage de température
- Température max du conducteur de -40 °C à +120 °C selon EN 60216-1
Plage de température ambiante selonEN 50618 -40 °C à +90°C -
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.