ÖLFLEX® SOLAR XLSv
Câbles solaires robustes avec grandes sections de conducteur
- Construction renforcée de la gaine
- Pour les applications de courant fort
- Pose directe enterrée possible
Numéro d'article | Section conducteur en mm² | Diamètre extérieur en [mm] | Indice de cuivre kg/km | Poids en kg/km | Unité de base | Prix de base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0027114
|
25 | 13,8 | 240 | 386 |
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : touret
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
- Dans la limite de quantités suffisantes de commande, nous fabriquons des câbles de plus grandes sections ou aussi avec isolant de conducteurs en rouge ou en bleu ou avec une spirale de détrompage sur la gaine extérieure noire comme signe distinctif
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC001578
- ETIM 6.0 Classe-Description : Câble flexible
-
Code d'identification du conducteur
- Gaine : PE, noire (RAL 9005)
-
Constitution de l'âme
- Brins fins selon VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 classe 5 -
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
-
Tension nominale
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tension de fonctionnement autorisée max. :
DC 1,8 kV (Conducteur-conducteur, système non mis à la terre) -
Tension d'essai
- AC 6500 V
-
Plage de température
- En pose fixe : -40 °C à +100 °C de température de conducteur max.
-
Avantages
- Gaine extérieure renforcée assurant une protection mécanique
- Haute capacité thermique pour un service longue durée du système PV en toutes saisons
- Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
- Pour utilisation en extérieur et pose directe enterrée possible en respectant les consignes d'installation universelles
- Contrôle exact des quantités installées grâce au marquage métrique
Applications
- Les grandes sections de conducteurs sont utilisées dans les grandes fermes photovoltaïques pour la transmission du courant entre les chaînes de modules et l’onduleur DC/AC
- Pour le câblage des chaînes de modules solaires pour des centrales fixes ou des systèmes de suiveurs mobiles
Particularités
- Résistant aux UV et aux intempéries selon HD 605/A1
- Résistant à l'ozone selon EN 50396
- Sans halogène et non-propagateur de la flamme
- Bonne tenue à l'entaille et à l'abrasion
- XLS = X-Linked Standard
Qualité éprouvée de réticulation par irradiation
Constitution du produit
- Conducteur à brins fins en cuivre étamé
- Isolation du conducteur en copolymère réticulé par irradiation
- Gaine extérieure en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de gaine extérieure : Noir