ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Câbles solaires réticulés par irradiation avec diamètres externes réduits
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - Câble solaire réticulé par irradiation sans halogène pour utilisation durable et résistante aux intempéries dans les systèmes photovoltaïques
Constitution optimisée du câble -fin, léger et robuste
Avantages
- Diamètre extérieur réduit pour un montage à encombrement et poids moindres
- Résistant aux impacts mécaniques
- Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
- Les bandes de couleurs extrudées préviennent l'inversion des polarités lors de la pose.
- Contrôle exact des quantités installées grâce au marquage métrique
Applications
- Pour le câblage des modules solaires entre eux et comme câble prolongateur entre les chaînes de modules et l'onduleur DC/AC
- Systèmes PV flexibles ou intégrés aux immeubles
- Possibilité de pose enterrée dans des tubes de protection prévus pour ce type de pose, en assurant l’évacuation de l’eau coulant/s’accumulant sur la surface du câble et en plaçant le tube de protection dans une tranchée réalisée par des professionnels, avec au moins 50 cm de terre de remplissage (70 cm sous les routes) au-dessus de la bande d’avertissement au-dessus de la plaque de fermeture, au-dessus d’une couche de sable d’au moins 10 cm sur le tube de protection, reposant quant à lui sur un lit de sable d’au moins 10 cm de haut
- Ne convient pas pour un enfouissement direct, Installation selon IEC 60364-5-52, respectivement HD 60364-5-52
- Stockage permanent sur une longue durée ou fonctionnement continu dans/sous l’eau interdit
Particularités
- Résistant aux UV et aux intempéries selon HD 605/A1
- Résistant à l'ozone selon EN 50396
- Sans halogène et non-propagateur de la flamme
- Bonne tenue à l'entaille et à l'abrasion
- XLS-R = X-Linked Standard - Reduced
Qualité éprouvée de réticulation par irradiation
Constitution du produit
- Conducteur à brins fins en cuivre étamé
- Isolation du conducteur en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de l'isolant du conducteur: blanc
- Gaine extérieure en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de la gaine extérieure : noir avec bande rouge ou bande bleue
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Constitution de l'âme
- Brins fins selon VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 classe 5 -
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
-
Tension nominale
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tension de fonctionnement autorisée max. :
DC 1,8 kV (Conducteur-conducteur, système non mis à la terre) -
Tension d'essai
- AC 6500 V
-
Plage de température
- En pose fixe : -40 °C à +100 °C de température de conducteur max.
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.