ÖLFLEX® SOLAR XLR-E T

Paire de câbles solaires réticulés par irradiation, séparables - type EN 50618

ÖLFLEX® SOLAR XLR-E T - Câble solaire réticulé par irradiation, sans halogène et résistant aux intempéries, version double pour utilisation durable dans les systèmes photovoltaïques

  • Constitution optimisée du câble -fin, léger et robuste
  • Gain de temps au montage
  • Idéal pour des installations PV autonomes

Energie solaire Conçu pour une utilisation en extérieur Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux UV

CE

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Dimensions extérieures, largeur x hauteur (mm) Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Isolation du conducteur : rouge/noir
1023701
2 X 2.5 10.3 x 5.0 48 99
1023702
2 X 4 11.1 x 5.4 76,8 134
1023703
2 X 6 12.3 x 6.0 115,2 181

Avantages

  • Facile à séparer en deux câbles individuels
  • Diamètre extérieur réduit pour un montage à encombrement et poids moindres
  • Résistant aux impacts mécaniques
  • Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
  • Contrôle exact des quantités installées grâce au marquage métrique

Applications

  • Pour installations photovoltaïques avec une tension système CC de 1800 V max. par rapport à la terre
  • Idéal pour des installations PV autonomes
  • Systèmes PV flexibles ou intégrés aux immeubles
  • Possibilité de pose enterrée dans des tubes de protection prévus pour ce type de pose, en assurant l’évacuation de l’eau coulant/s’accumulant sur la surface du câble et en plaçant le tube de protection dans une tranchée réalisée par des professionnels, avec au moins 50 cm de terre de remplissage (70 cm sous les routes) au-dessus de la bande d’avertissement au-dessus de la plaque de fermeture, au-dessus d’une couche de sable d’au moins 10 cm sur le tube de protection, reposant quant à lui sur un lit de sable d’au moins 10 cm de haut
  • Stockage permanent sur une longue durée ou fonctionnement continu dans/sous l’eau interdit

Particularités

  • Résistant aux UV et aux intempéries selon EN 50618, annexe E
  • Résistant à l'ozone selon EN 50396
  • Bonne tenue à l'entaille et à l'abrasion
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
    (quantité de gaz acides halogénés)
    Corrosivité des fumées selon IEC 60754-2
    (degré d'acidité)

Homologations / références de la norme

  • H1Z2Z2-K (conception selon EN 50618)

Constitution du produit

  • Conducteur à brins fins en cuivre étamé
  • Isolation du conducteur en copolymère réticulé par irradiation
  • Gaine extérieure en copolymère réticulé par irradiation
  • Couleur de gaine extérieure : Noir
  • Conducteurs parallèles avec bande séparatrice

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple

Code d'identification du conducteur

  • noir/rouge

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 classe 5

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • CA U0/U : 1,0/1,0 kV
    CC U0/U : 1,5/1,5 kV
    Tension de service max. admissible :
    CC 1,8 kV

Tension d'essai

  • AC 6500 V

Capacité de charge

  • Conforme à la norme EN 50618, Tableau A.3

Plage de température

  • Température max du conducteur de -40 °C à +120 °C selon EN 60216-1
    Plage de température ambiante selonEN 50618 -40 °C à +90°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.