ÖLFLEX® SOLAR V4A
Câbles solaires extra robustes avec blindage de protection de haut niveau
Avantages
- La tresse en fils d'acier inoxydable de haute qualité (classe V4A) est une protection très efficace contre les rongeurs, fouines et même les termites
- Résistant aux impacts mécaniques
- Non-propagation de la flamme et réduction des fumées toxiques en cas d'incendie
Applications
- Pour les installations photovoltaïques, par ex. sur les toitures de granges ou d'étables dans les exploitations agricoles et les zones forestières
Particularités
- Résistant aux UV et aux intempéries selon HD 605/A1
- Sans halogène et non-propagateur de la flamme
- Bonne résistance mécanique
Constitution du produit
- Conducteur à brins fins en cuivre étamé
- Isolation du conducteur en copolymère réticulé par irradiation
- Gaine extérieure en copolymère réticulé par irradiation
- Couleur de gaine extérieure : Noir
- Blindage en tresse d'acier inox de grade supérieur V4A
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM Classe 5.0 - Description : Câble souple
-
Code d'identification du conducteur
- Noir
-
Constitution de l'âme
- Brins fins selon VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 classe 5 -
Rayon de courbure minimum
- En pose fixe : 5 x diamètre extérieur
-
Tension nominale
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
Tension de fonctionnement autorisée max. :
DC 1,8 kV (Conducteur-conducteur, système non mis à la terre) -
Tension d'essai
- AC 6500 V
-
Plage de température
- En pose fixe : -40 °C à +100 °C de température de conducteur max.
-
- Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
- Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.