France
 
en
fr
 
0
0
0
France
 
en
fr
 
H1Z2Z2-K, optimized version solar cable
UKCA markedCE markedTÜV certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

H1Z2Z2-K, optimized version

Câble solaire; 1X4; noir; 5.8 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Mélange sans halogène; flexible; Test de résistance à l'écrasement selon: UL854

H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 BK

1023759

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.

Avantages

  • Prix optimisé par rapport au produit précédent LAPP « H1Z2Z2-K » malgré des caractéristiques améliorées.
  • Homologation tierce selon le modèle européen harmonisé H1Z2Z2-K (selon EN 50618) pour la sécurité et la qualité éprouvées.
  • Mélange d’isolant de conducteur et de gaine sans halogène pour respecter les exigences spéciales de protection anti-incendie.
  • Adapté aux exigences accrues de sécurité incendie au sein de l’UE grâce aux propriétés améliorées contre le feu. Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
  • Meilleure résistance mécanique par rapport au produit LAPP précédent "H1Z2Z2-K", testé au moyen d'un "test de résistance à l'impact" lié à la pose en terre selon UL 854.
  • Les matériaux réticulés de l'isolation et de la gaine favorisent la longévité à haute température ou en cas de charge électrique élevée, assurent une rigidité diélectrique élevée et une température de court-circuit élevée.
  • Disponible en trois couleurs de gaine extérieure différentes pour la distinction extérieure du conducteur CC.

Application

  • Pour le raccordement non protégé des panneaux photovoltaïques et des onduleurs dans des systèmes photovoltaïques mis à la terre ou non mis à la terre selon EN 50618.
  • Pour raccorder les modules solaires entre eux.
  • Pour une installation fixe ou un mouvement aléatoire, en suspension libre.
  • Utilisable dans des canaux d’installation fermés, sous crépi et dans des appareils.
  • Pose souterraine dans des tubes de protection uniquement en cas d’évacuation de l’eau stagnante.
  • Dans et sur des appareils avec isolation de protection de classe II selon EN 50618.
  • Pour les applications protégées contre les courts-circuits et les défauts de mise à la terre selon EN 50618 et HD 60364-5-52.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.