LiFY

Monoconducteur flexible à basses températures de classe 6 pour les appareils de mesure

LIFY, câble de raccordement et de commande, PVC spécial monoconducteur, câble de mesure toronné très finement / extrêmement souple, protégé pour basse tension, max. +70 °C

Extrêmement souple/très finement toronné

CE EAC Fire

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Couleur du conducteur Indice de cuivre kg/km Conditionnement Unité de base Prix de base
4560017S
0.75 2.5 vert / jaune 7,2 100
4560013S
0.75 2.5 noir 7,2 100
4560014S
0.75 2.5 bleu 7,2 100
4560016S
0.75 2.5 Rouge 7,2 100
4560027S
1 2.9 vert / jaune 9,6 100
4560023S
1 2.9 noir 9,6 100
4560024S
1 2.9 bleu 9,6 100
4560026S
1 2.9 Rouge 9,6 100
4560037S
1.5 3.7 vert / jaune 14,4 100
4560033S
1.5 3.7 noir 14,4 100
4560034S
1.5 3.7 bleu 14,4 100
4560036S
1.5 3.7 Rouge 14,4 100
4560057S
2.5 4.2 vert / jaune 24 50
4560053S
2.5 4.2 noir 24 50
4560054S
2.5 4.2 bleu 24 50
4560056S
2.5 4.2 Rouge 24 50
4560063
4 5.1 noir 38,4 50
4560067
4 5.1 vert / jaune 38,4 50
4560064
4 5.1 bleu 38,4 50
4560077
6 6 vert / jaune 57,6 50
4560073
6 6 noir 57,6 50
4560074
6 6 bleu 57,6 50
4560076
6 6 Rouge 57,6 50
4560087
10 7.4 vert / jaune 96 50
4560083
10 7.4 noir 96 50
4560086
10 6,6 Rouge 96 50

Avantages

  • Isolant PVC particulièrement souple, flexible à basses températures

Applications

  • Pour une utilisation sur et dans les équipements mobiles
  • Pour bancs de mesure pour formations techniques et laboratoires d'électricité

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0812 et VDE 0250-1

Constitution du produit

  • Conducteur multibrins de cuivre
  • Isolation du conducteur à base de PVC

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • Conducteur IEC très finement toronné de classe 6 : 0,07 mm

Tension nominale

  • Conducteurs extra-flexibles LiFY :
    jusqu'à 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
    à partir de 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Plage de température

  • Utilisation flexible : -15°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.