Câble cuivre de mise à la terre X00V3-D

Monoconducteur flexible à basses températures d'après <HAR> pour la mise à la terre et de court-circuit

X00V3-D, monoconducteur spécial, câble pour mise à la terre ou en court-circuit, flexible à basses températures, -25°C, gaine extérieure PVC transparent

  • Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien
  • Flexible à basses températures

Résistant aux basses températures

EAC Fire

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4571110
16 8.1 153,6 170
4571111
25 9.5 240 290
4571112
35 11 336 400
4571113
50 13.2 480 550
4571114
70 15.8 672 770
4571115
95 18.3 912 1010

Applications

  • Assure la protection lors de travaux de réparation
  • Pour mettre à la terre les installations haute tension de distribution électrique et les systèmes ferroviaires.
  • Pour les appareils de mise à la terre et d'équipotentialité sur les machines et les systèmes EDP.
  • Pour des applications dans des environnements froids

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0283 Partie 3 ou EN 61138

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Gaine extérieure : en PVC, transparent

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • Selon VDE 0283 Partie 3 ou EN 61138

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 12 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 1000 V

Plage de température

  • Utilisation flexible : -25°C à +55°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.