Câble cuivre de mise à la terre ESUY

Monoconducteur souple de mise à la terre et d'équipotentialité

Conducteur simple spécial ESUY pour mise à la terre et en court-circuit ou égalisation de potentiel, très flexible, gaine extérieure en PVC transparent, ignifuge

  • Mise à la terre, court-circuitage avant travaux d'entretien
  • Grande souplesse mécanique

EAC Fire

Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
4571101
16 8.8 177 230
4571102
25 10.4 275 316
4571103
35 12.4 387 475
4571104
50 14.6 560 670
4571105
70 17 791 905
4571106
95 19.8 1069 1220

Avantages

  • Extra-souple malgré les larges sections de conducteurs

Applications

  • Assure la protection lors de travaux de réparation
  • Pour mettre à la terre les installations haute tension de distribution électrique et les systèmes ferroviaires.
  • Pour les appareils de mise à la terre et d'équipotentialité sur les machines et les systèmes EDP.

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Tresse en brins de cuivre nu
  • Gaine extérieure : en PVC, transparent

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble monoconducteur

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000993
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Conducteur isolé

Constitution de l'âme

  • Selon DIN 46440

Rayon de courbure minimum

  • Utilisation flexible : 12 x diamètre extérieur

Tension d'essai

  • 2000 V

Plage de température

  • Utilisation mobile : -5°C à +70°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.