ÖLFLEX® TRAFFIC 4GKW-AXplus

Monoconducteur de puissance pour les applications de courant fort

  • Classe de tension 1,8/3 kV
  • Résistant aux basses températures, jusqu'à -60 °C
Numéro d'article Section conducteur en mm² Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Charge au feu (kWh/m) Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® TRAFFIC 4GKW-AXplus
4222082
1.5 3.3 14,4 24 0,04
4222083
2.5 3.7 24 34 0,04

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de puissance basse tension

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295, classe 5
    (SRC = Special Round Conductor)

Rayon de courbure minimum

  • < 10 mm en pose fixe > 5 x D
    En utilisation mobile occasionnelle > 7 x D
  • > 10 mm en pose fixe > 6 x D
    En utilisation mobile occasionnelle > 8 x D

Tension nominale

  • U0/U AC 1.8/3 kV
  • U0 DC 2.7 kV

Tension d'essai

  • 6,5 kV AC

Plage de température

  • Pose fixe : -60°C à +120°C
  • Mobile :-35°C à +90°C
    Court-circuit +200°C

Avantages

  • Haute puissance électrique et grande endurance mécanique grâce à sa construction en deux couches
  • La grande souplesse et le faible diamètre autorisent les petits rayons de courbure en pose fixe
  • Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
  • Bonne résistance chimique avec indice d'inflammabilité élevé
  • La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie

Applications

  • Pour une pose fixe et protégée à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel ferroviaire roulant et des bus
  • Pour le raccordement des parties statiques ou mobiles
  • Compatible avec le câblage de tableaux de commutation, de distributeurs, de redresseurs, d'armoires et de blocs de commande, de boîtes de freinage rhéostatique

Particularités

  • Tenue au feu :
    - Sans halogène (IEC 60754-1)
    - Pas de gaz corrosifs (IEC 60754-2)
    - Pas de gaz toxiques (IEC 50305)
    - Faible densité des fumées (IEC 61034)
    - Non propagateur de flamme (IEC 60332-1-2)
    - Pas de propagation du feu (IEC 60332-3-24)
    - Faible charge au feu (DIN 51900)
  • Propriétés chimiques
    - Résistance aux huiles et aux carburants (EN 50305)
    - Résistance à l'ozone (EN 50305)
    - Pas de fluor (EN 60684-2)

Constitution du produit

  • Âme en cuivre étamé, brins fins
  • Isolant conducteurs : copolymère de polyoléfine réticulé
  • Gaine extérieure : élastomère réticulé par irradiation
  • Couleur de gaine extérieure : Noir