ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW flex

Câble multiconducteurs pour des applications ferroviaires contraignantes

Remplit les exigences les plus élevées en matière de protection incendie

CE

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en mm Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Charge au feu (kWh/m) Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® TRAFFIC 3GKW flex
4223395 2 X 0.5 5.5 9,6 40 0,13

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295, classe 5
    (SRC = Special Round Conductor)

Rayon de courbure minimum

  • < 10 mm en pose fixe > 3 x D
    En utilisation mobile occasionnelle > 5 x D
  • > 10 mm en pose fixe > 4 x D
    En utilisation mobile occasionnelle > 6 x D

Tension nominale

  • U0/U AC 0,6/1 kV
  • U0/U DC 0,9/1,5 kV

Tension d'essai

  • 4 kV

Plage de température

  • En pose fixe : -45°C à +120°C
  • Mobile :-35°C à +90°C
    Court-circuit +200°C

Avantages

  • La grande souplesse et le faible diamètre autorisent les petits rayons de courbure en pose fixe
  • Facile à dénuder et à démonter
  • Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
  • Large plage de température
  • La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie

Applications

  • Pour une pose fixe et protégée à l'intérieur ou à l'extérieur du matériel ferroviaire roulant et des bus
  • Pour le raccordement des objets statiques ou mobiles, tels que des lampes, des radiateurs et des appareils électriques, pour le câblage des véhicules et des boîtiers terminaux, pour l'alimentation en tension

Particularités

  • Tenue au feu :
    - Sans halogène (IEC 60754-1)
    - Pas de gaz corrosifs (IEC 60754-2)
    - Pas de gaz toxiques (IEC 50305)
    - Faible densité des fumées (IEC 61034)
    - Non propagateur de flamme (IEC 60332-1-2)
    - Pas de propagation du feu (IEC 60332-3-24)
    - Faible charge au feu (DIN 51900)
  • Propriétés chimiques
    - Résistance aux huiles et aux carburants (EN 50305)
    - Résistance à l'ozone (EN 50305)
    - Pas de fluor (EN 60684-2)

Constitution du produit

  • Âme en cuivre étamé, brins fins
  • Isolant en copolymère de polyoléfine réticulé par irradiation
  • Couleurs de conducteurs avec numéros en noir
  • Gaine extérieure : copolymère polyoléfine réticulé par irradiation
  • Couleur de gaine extérieure : Noir