ÖLFLEX® TORSION D FRNC

Câbles résistants aux basses températures et aux huiles pour une utilisation mobile soumise à la torsion, sans halogène - 0,6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION D FRNC : UL : cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, câble de raccordement et de commande 0,6/1 kV, torsion en boucle d'écoulement éolienne, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, blindé

  • Résistant à la torsion, flexible à froid et résistant aux huiles, pour les utilisations en boucle
  • Sans halogène, non propagateur de la flamme, faible densité des fumées

Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Les signaux d'interférence Résistance à la torsion Résistance aux UV

CE RU EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® TORSION D FRNC - blindé
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079

Applications

  • Fixe ou Flexible
  • Torsion dans les applications éoliennes

Particularités

  • Résistant à la torsion jusqu’à ±150 °/m en boucle d'écoulement éolienne
  • Résistant à la chaleur et aux intempéries, à l’abrasion, aux UV (ISO 4892-2) et à l’ozone (EN 50396)
  • Résistant aux projections d'eau de mer et bonne résistance à l'huile, y compris EN 60811-404 & UL OIL RES I +II
  • Tenue au feu : - Sans halogène (IEC 60754-1) ; - Faible corrosivité (IEC 60754-2) ; - Faible densité des fumées (IEC 61034-2) ; - Non propagateur de la flamme (IEC 60332-3-24 ou -25; IEC 60332-1-2)

Homologations / références de la norme

  • UL AWM Style 21288

Constitution du produit

  • Conducteur à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : mélange de polyoléfine
  • Blindage général sur option (version D) pour atténuer les perturbations électromagnétiques au moyen d’une enveloppe en brins de cuivre étamés
  • Gaine extérieure en mélange spécial sans halogène, couleur noire (RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Identification couleur suivant HD308 jusqu'à 5 conducteurs, noir numéroté blanc au-delà (excepté PE)
  • Câble de données multipaires : DIN 47100

Constitution de l'âme

  • IEC 60228/ VDE 0295, cl. 6

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • Flexible: 10x Diamètre extérieur
  • Stationary: 6x Diamètre extérieur

Tension nominale

  • IEC U0/U=0,6/1kV ; UL 1kV

Tension d'essai

  • C/C: 4000 V
    C/T: 2000 V

Plage de température

  • -40°C à +90°C UL : max. +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : touret
  • Les détails relatif à la force de serrage sont disponibles sur demande, sans halogène
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.