ÖLFLEX® CHARGE

Câble VDE EVC pour charger les véhicules électriques et pour la spiralisation

ÖLFLEX® CHARGE : EVC/ VDE-AR-E 2283-5, Câble de raccordement et de commande/ pour électromobile/ charge de colonne de charge, sans halogène, ignifuge, pour extérieur, spiralisable

  • Type VDE EVC certifié
  • Sans halogène et non-propagateur de la flamme
  • Pouvant être spiralé

e-Mobility Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance mécanique Résistance aux huiles Résistant aux acides Résistance aux UV

CE VDE

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
74880550 3G2,5+1X0,5 10.1 76,8 155
74880558 3G6+1X0,5 13.2 178 330
74880574 5G2,5+1X0,5 12.8 125 260
74880582 5G6+1X0,5 16 293 460

Avantages

  • Processus de charge IEC 61851-1
  • Faible toxicité de la combustion en cas d'incendie
  • Adapté à la spiralisation, excepté pour 5G6mm²+1X0.5mm²

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et sans halogène selon VDE-AR-E 2283-5/ annexes B+C, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 50525-1/ annexe C, EN 60684-2
  • Résistant aux UV selon norme EN ISO 4892-2, 2.4.20, aussi bien que résistant à l'Ozone selon norme EN 50396, 8.1.3 pour usage extérieur
  • Flexible à froid et resistant à l'eau d'après les normes AD6 à HD 516 et VDE-AR-E 2283-5, annexe I
  • Resistance aux acides et solutions d'après la norme EN 60811
  • Résistance élevée aux produits chimiques automobiles standards d'après la norme VDE-AR-E 2282-5, annexe G

Homologations / références de la norme

  • <VDE> Registre de types de câbles EVC par le VDE d'après les règles d'application VDE : VDE-AR-E 2283-5

Constitution du produit

  • Conducteurs IEC finement toronné et en cuivre étamé de classe 5 d'après la norme IEC 60228
  • Isolation du conducteur des câbles de puissance en mélange spécial d'élastomère réticulé sans halogène EVI-2 selon VDE-AR-E 2283-5
  • Isolation du conducteur de contrôle / pilote : sans halogène, thermoplastique, composant spécial EVI-1 d'après la norme VDE-AR-E 2283-5
  • Sans halogène, gaine extérieure en PUR en conformité avec le composant de la norme EVM-1 d'après la norme VDE-AR-E 2283-5
  • Couleur de la gaine extérieure : Orange, similaire au RAL 2003, d'autres couleurs de gaine sur demande

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002884
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Accessoires E-Mobility

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002884
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Accessoires E-Mobility

Code d'identification du conducteur

  • Conducteurs de puissance : Couleur selon HD 308/ VDE 0293-308
  • Conducteur de contrôle / pilote : Rouge

Constitution de l'âme

  • Brins fins/ toronné finement d'après la norme IEC 60228, conducteur de classe 5
  • Cuivre nu

Rayon de courbure minimum

  • 10 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U = 450/750 V AC

Tension d'essai

  • Au conducteur : 2,5 kV AC
  • Au câble terminé : 3 kV AC

Conducteur de protection

  • Toujours avec un conducteur de protection (PE), d'où le « G » majuscule dans l'abréviation des dimensions

Plage de température

  • -25°C à +80°C
  • Température du conducteur maximum admissible : +90 °C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.