ÖLFLEX® VFD with Signal

Câble souple VFD multinormé avec une paire pour freinage ou capteur de température

  • Conforme aux normes américaines NFPA 70 et 79« Electrical Standard ofIndustrial Machinery »
  • Compatible avec les servomoteurs de différents fabricants
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

CE CSA RU UL C_UL

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm²/AWG Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
7416048 4 G 16 + (2 x 18) 13.1 125 262
7414048 4 G 14 + (2 x 18) 14.1 160 372
7414044 4 G 14 + (2 x 14) 14.8 186 402
7412048 4 G 12 + (2 x 18) 15.5 210 438
7412044 4 G 12 + (2 x 14) 16.1 239 467
7410044 4 G 10 + (2 x 14) 18.4 347 705
7408044 4 G 8 + (2 x 14) 24.2 494 903

Avantages

  • Un câble commun pour de multiples circuits
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Pour une installation simple et économique sans goulotte fermée (pour pose non protégée)
  • Livraison: prêt à l’emploi

Applications

  • Câble de raccordement entre le convertisseur de fréquence et le moteur
  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
  • Ingénierie industrielle
  • Machine-outils
  • Imprimantes

Particularités

  • Résistant aux huiles selon UL OIL RES I & II
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant à l'eau UL 75°C WET Rating
  • Pose fixe
  • Occasionnellement mobile

Homologations / références de la norme

  • Homologation TC-ER (Tray Cable Exposed Run) pour une pose non protégée entre les fourreaux et les machines/installations industrielles selon l’article NEC 336.10(7)
  • Class 1, Div. 2 selon NEC "National Electrical Code" Art. 336, 392, 501

Constitution du produit

  • Âme à brins fins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : en matière spéciale "Lapp Surge Guard"
  • Paire pilote avec feuillard aluminium et brin de bourrage, étamé
  • Séparation en film plastique ou en papier
  • Rubanage revêtu d'aluminium
  • Tresse de blindage en cuivre étamé avec brin de bourrage
  • Gaine extérieure en mélange spécial de PVC, noir (RAL 9005)

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc

Certifications

  • UL MTW et UL TC-ER
    c(UL) Type TC et CIC FT4
    UL/CSA AWM I/II A/B FT4
  • Canada : c(UL) CIC/TC FT4, CSA AWM I/II A/M FT4

En référence à

  • VDE 0245, 250, 281

Isolation de résistance depassage spécifique

  • > 20 GOhm x cm

Constitution de l'âme

  • Brins fins

Rayon de courbure minimum

  • Mobile : 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tension d'essai

  • 7500 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • En utilisation mobile : -5 °C à +90 °C (AWM : +105 °C)
    En pose fixe : -25 °C à +90 °C (AWM : +105 °C)

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 610 m ou 8 x couronnes de 76 m)
  • DESINA® est une marque déposée de l'association allemande des fabricants de machines-outils
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.