Câbles SERVO selon le standard SIEMENS® 6FX 5008

Câble pour moteur et encodeur/résolveur - certifié

Câbles servomoteurs et de retour conformes au standard SIEMENS® 6FX 5008 pour utilisation statique, homologués UL/CSA AWM et VDE

  • Servomoteurs
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Résistance aux huiles Les signaux d'interférence

CE CSA RU EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Référence - No. d'article Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Câbles de signal
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 6FX5008-1BD21 9 76,4 120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 6FX5008-1BD41 8.9 63 100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23 6FX5008-1BD51 9.5 69 139
Câbles moteur
00257001
4 G 1.5 6FX5008-1BB11 LC 8 88 131
00257011
4 G 2.5 6FX5008-1BB21 LC 9.6 132 219
00257021
4 G 4.0 6FX5008-1BB31 LC 11 195 312
00257031
4 G 6.0 6FX5008-1BB41 LC 13.1 280 380
0025704
4 G 10.0 6FX5008-1BB51 19.3 445 620
0025705
4 G 16.0 6FX5008-1BB61 23.3 715 1060
0025706
4 G 25.0 6FX5008-1BB25 26.9 1110 1640
0025707
4 G 35.0 6FX5008-1BB35 30.3 1540 2310
0025708
4 G 50.0 6FX5008-1BB50 36.5 2160 3240
Câbles servomoteurs
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA11 LC 10.4 150 248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA21 LC 12 194 310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA31 LC 13.6 272 445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA41 LC 15.6 351 554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5) 6FX5008-1BA51 21 536 806

Avantages

  • Câbles moteurs et servomoteurs jusqu'à 6mm² : faiblement capacitif grâce à une isolation PP
  • La certification multi standard permet de réduire les coûts

Applications

  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
  • Pour utilisation statique ou occasionnellement flexible
  • Ingénierie industrielle
  • Ingénierie mécanique et machines outils
  • Imprimantes

Particularités

  • Résistant aux huiles
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 & CSA FT1
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Homologations / références de la norme

  • Câbles d'alimentation:
    Enregistré VDE
    UL/CSA AWM style 2570
  • Câbles de signal :
    UL/CSA AWM style 2502
  • UL File No. E63634

Constitution du produit

  • Construction selon le standard SIEMENS® 6FX 5008
  • Isolation du conducteur : jusqu'à 6 mm² PP ; 10 mm² et plus : PVC
  • Conducteurs et paires assemblés entre eux
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure en mélange spécial PVC
  • Câbles de signal: vert (RAL 6018)
  • Câbles moteur et servomoteur: orange (RAL 2003)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Constitution de l'âme

  • Brins fins selon VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Pour pose fixe : 5 x diamètre extérieur
  • Pour utilisation mobile :
    15 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • Câble de signal: 30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Câble d'alimentation :
    - Conducteurs d'alimentation :U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)
    - Conducteurs de contrôle/commande :30 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Tension d'essai

  • Câble d'alimentation :
    conducteurs d'alimentation : 4000 V
    conducteurs de contrôle/commande : 2000 V
  • Câble de signal : 500 V

Plage de température

  • Pose fixe : -20°C à +80°C
  • En utilisation mobile : 0°C à +60°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les désignations Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) sont des marques déposées de Siemens AG et sont fournies uniquement aux fins de comparaison. DESINA® est une marque déposée de l'association allemande des fabricants de machines-outils
  • Les numéros d’articles se rapportent à des pièces d'origine Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.