Câbles SERVO selon le standard SEW®

Câble servo à faible capacité, blindé, avec gaine PVC pour pose fixe - certifié pour l'Amérique du Nord

Câbles servomoteurs conformes au standard SEW® pour utilisation statique, homologués UL/CSA AWM

  • Servomoteurs
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Résistance aux huiles Les signaux d'interférence

CE RU EAC Fire

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Câbles servomoteurs
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212,9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281,8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392,8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625,1 1024

Avantages

  • La certification multi standard permet de réduire les coûts
  • Installation d'une plus grande longueur de câble grâce à faible capacité
  • Une tresse de blindage en cuivre protège le câble des interférences électromagnétiques

Applications

  • Spécialement conçu pour le raccordement aux servomoteurs SEW
  • Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur
  • Pour utilisation statique ou occasionnellement flexible
  • Ingénierie mécanique et machines outils
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Résistant aux huiles
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 & CSA FT1

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Constitution du produit

  • Âme à brins fins de cuivre nu
  • Isolation : TPE
  • Conducteur triple de commande à blindage par feuillard aluminium et rubanage en brins de cuivre étamé
  • Conducteurs assemblés en paires torsadées à pas court
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure PVC, orange (RAL 2003)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Puissance : conducteurs noirs avec lettres blanches U, V, WWW et 1 conducteur V/J
  • Conducteurs pilotes : conducteurs noirs numérotés 1, 2 et 3

Constitution de l'âme

  • À brins fins selon VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Rayon de courbure minimum

  • Occasionnellement mobile : 15 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • Câbles de puissance : IEC 750 V, UL 600 V
  • Control cores: IEC 350 V, UL 600 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • En utilisation mobile : -10°C à +80°C
  • Pose fixe : -40°C à +80°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • SEW® est une marque déposée de SEW EurodriveGmbH & Co KG Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.