ÖLFLEX® ROBUST FD

Câble de contrôle/commande pour tous temps avec gaine TPE - résistant à une large gamme de produits chimiques

ÖLFLEX® ROBUST FD - Câble de raccordement et de commande sans halogène pour application en chaînes porte-câbles en conditions environnementales difficiles

  • Extended Line Performance - longues distance ou fortes accélérations
  • Bonne résistance aux intempéries
  • Bonne résistance chimique

Conçu pour une utilisation en extérieur Sans halogène Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Résistance aux UV

CE ECOLAB EAC

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® ROBUST FD
0026536
2 X 0.5 6.1 9,6 34
0026537
3 G 0.5 6.6 14,4 45
0026538
4 G 0.5 7.3 19,2 55
0026539
5 G 0.5 8 24 67
0026540
7 G 0.5 9.6 33,6 93
0026544
12 G 0.5 11.6 57,6 142
0026545
18 G 0.5 13.9 86,4 208
0026546
25 G 0.5 17.3 120 298
0026547
2 X 0.75 6.4 14,4 41
0026501
3 G 0.75 6.9 21,6 51
0026502
4 G 0.75 7.7 28,8 69
0026503
5 G 0.75 8.6 36 87
0026504
7 G 0.75 10.4 50,4 127
0026505
12 G 0.75 12.2 86,4 182
0026506
18 G 0.75 14.9 129,6 277
0026507
25 G 0.75 18.5 180 421
0026508
2 X 1.0 6.8 28,8 49
0026509
3 G 1.0 7.4 28,8 63
0026510
4 G 1.0 8.2 38,4 82
0026511
5 G 1.0 9.2 48 105
0026516
7 G 1.0 11.1 67,2 157
0026517
12 G 1.0 13.3 115,2 226
0026518
18 G 1.0 15.9 172,8 345
0026519
25 G 1.0 19.8 240 547
0026548
2 X 1.5 8 28,8 73
0026521
3 G 1.5 8.9 43,2 90
0026522
4 G 1.5 9.9 57,6 118
0026523
5 G 1.5 11 72 149
0026524
7 G 1.5 13.4 100,8 233
0026525
12 G 1.5 15.8 172,8 322
0026526
18 G 1.5 18.9 259,2 494
0026527
25 G 1.5 23.5 360 695
0026531
4 G 2.5 11.8 96 181
0026532
5 G 2.5 12.9 120 228
0026533
7 G 2.5 15.7 168 329
0026534
12 G 2.5 18.7 288 491
0026541
4 G 4.0 13.8 153,6 261
0026551
4 G 6.0 14.8 230,4 356
0026561
4 G 10.0 20.1 384 596
0026571
4 G 16.0 23.8 614,4 910

Avantages

  • Résistance aux intempéries, à l`ozone et aux UV ainsi qu'à une large plage de température permettent une utilisation polyvalente pour les applications intérieures et extérieures
  • Insensible au contact avec les huiles biologiques et autres émulsions ainsi que la plupart des graisses et cires végétales, animales ou synthétiques
  • Bonne résistance aux liaisons ammoniacales et aux biogaz
  • Très bonne résistance à l'eau froide et à l'eau chaude ainsi qu'aux produits de nettoyage et réfrigérants solubles dans l'eau
  • Convient pour nettoyage à la vapeur
  • Faible émission de particules lors de l'application en chaîne mobile

Applications

  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Fabrication de machine-outils, techniques médicales, laveries, systèmes de lavage auto, industrie chimique, systèmes de traitement du compost, stations d'épuration
  • Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Très résistant aux huiles et aux produits chimiques
  • Résistant à l'ozone, aux UV et aux intempéries selon EN 50396 et HD 605 S2
  • Résistant à l'hydrolyse et à l'eau chaude
  • Bonne résistance chimique aux fluides hydrauliques à base d'ester
  • Flexible à basses températures jusqu'à -40°C

Homologations / références de la norme

  • Selon VDE 0250 / 0285
  • Classe de salle blanche pour chaque article sur demande
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre étamé
  • Isolation : TPE
  • Assemblage des conducteurs entre eux à pas très court
  • Rubanage : non tissé
  • Gaine extérieure robuste en mélange spécial de TPE sans halogène, noir (comme RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000104
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc (VDE 0293-1)

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : à partir de 7,5 x diamètre extérieur (à < 70 °C) à partir de 10 x diamètre extérieur (à +105°C max.)
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • U0/U: 300/500 V

Tension d'essai

  • 4000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J
  • X = sans conducteur de protection

Plage de température

  • En utilisation mobile : -40 °C à +105 °C Fixe : -50 °C à +105 °C

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • Voir le tableau de sélection A2-1 en annexe de notre catalogue en ligne

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.