ÖLFLEX® CHAIN TM

Câble de commande ultra-flexible avec TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listing selon (UL) ou c(UL) pour l’Amérique du Nord

ÖLFLEX® CHAIN TM - câble de raccordement et de commande pour différentes applications dans les chaînes porte-câbles avec listage UL et homologation AWM UL/cUL.

  • Core Line Performance - distances ou accélérations moyennes à élevées
  • Le talent polyvalent normatif conformément à NEC et NFPA 79
  • Utilisation facile dans la canalisation pour câble, les machines industrielles ou les éoliennes

Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Résistance aux UV

CE CSA RU UL C_UL

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.0 7.8 29,8 66
8718040
4 G 1.0 8.6 38,7 82
8718050
5 G 1.0 9.3 49,11 95
8718070
7 G 1.0 10.7 68,452 125
8718120
12 G 1.0 12.3 117,56 210
8718180
18 G 1.0 15.4 175,595 308
8718250
25 G 1.0 17.8 244,048 414
8716030
3 G 1.5 8.6 43,155 92
8716040
4 G 1.5 9.5 58,036 112
8716050
5 G 1.5 10.3 72,917 134
8716070
7 G 1.5 12 101,19 180
8716120
12 G 1.5 14.7 166,667 311
8716180
18 G 1.5 17.2 260,417 443
8716250
25 G 1.5 20 360,119 621
8714040
4 G 2.5 10.6 96,73 180
8714070
7 G 2.5 14.5 168,155 286
8712040
4 G 4.0 12.4 154,762 295
8710040
4 G 6.0 15.2 230,65 397

Avantages

  • L’homologation multinorme offre des possibilités d’utilisation universelles, réduit le nombre de références et réduit les coûts
  • Les homologations TC-ER et MTW permettent l’installation ouverte sur les chemins de câbles ainsi que l’utilisation pour les machines industrielles avec un seul câble
  • Résistant au contact avec de nombreux lubrifiants à base d’huiles minérales et autres produits chimiques
  • Idéal pour les constructeurs de machines et appareils destinées à l’exportation grâce à la validation NEC nord-américaine (National Electrical Code)
  • Convient également pour une utilisation flexible en extérieur en prenant en considération la plage de température

Applications

  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Pose fixe ouverte sur et entre le chemin de câbles et la machine conformément à NEC
  • Ingénierie mécanique et machines outils
  • Construction d’éoliennes
  • Robots linéaires, automate de manutention

Particularités

  • Résistant aux huiles selon
    UL OIL RES I et UL OIL RES II
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant à la lumière du soleil ; enfouissement direct
  • Résistant à l'eau UL 75°C WET Rating

Homologations / références de la norme

  • Homologations États-Unis (UL) & UL AWM : TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Homologations Canada c(UL) & CSA AWM : CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Classe 1 Division 2 selon NEC article 501
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PVC sous enveloppe protectrice en Nylon
  • Assemblage en couches à pas court
  • Rubanage : non tissé
  • Gaine extérieure: mélange spécial de polymère thermoplastique
  • Couleur de Gaine: noir (comme RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : à partir de 7,5 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA : 600 V (TC, MTW, CIC), 1 000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Pose fixe : -40 °C (-25 °C UL TC) à +90 °C (UL TC, MTW, environ AWM +105 °C)
  • En utilisation mobile : -25 °C à +90 °C (selon UL MTW)

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • Voir le tableau de sélection A2-1 en annexe de notre catalogue en ligne

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.