ÖLFLEX® CHAIN TM CY

Câble de commande ultra-flexible et blindé avec TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC Listing selon (UL) ou c(UL) pour l’Amérique du Nord

ÖLFLEX® CHAIN TM CY - câble de raccordement et de commande pour différentes applications dans les chaînes porte-câbles avec listage UL et homologation AWM UL/cUL.

  • Core Line Performance - distances ou accélérations moyennes à élevées
  • Le talent polyvalent normatif conformément à NEC et NFPA 79
  • Utilisation facile dans la canalisation pour câble, les machines industrielles ou les éoliennes

Conçu pour une utilisation en extérieur Non-propagateur de la flamme Résistant aux basses températures Résistance aux huiles Chaine porte-câbles Les signaux d'interférence Résistance aux UV

CE CSA RU UL C_UL

Numéro d'article Nombre de conducteurs et section en mm² Diamètre extérieur en [mm] Indice de cuivre kg/km Poids en kg/km Unité de base Prix de base
ÖLFLEX® CHAIN TM CY
8718030S
3 G 1.0 8.4 59,524 122
8718040S
4 G 1.0 9.1 71,429 158
8718050S
5 G 1.0 10 84,821 183
8718070S
7 G 1.0 11.4 139,881 207
8718120S
12 G 1.0 13.9 227,679 341
8718180S
18 G 1.0 16.1 321,429 472
8718250S
25 G 1.0 18.6 336,31 649
8716030S
3 G 1.5 9.2 77,381 170
8716040S
4 G 1.5 10.2 98,214 190
8716050S
5 G 1.5 11 113,095 223
8716070S
7 G 1.5 12.7 145,833 269
8716120S
12 G 1.5 15.4 248,512 463
8716180S
18 G 1.5 18.1 349,702 679
8716250S
25 G 1.5 22.1 465,774 951
8714040S
4 G 2.5 11.4 138,393 269
8714070S
7 G 2.5 15.2 218,75 420
8712040S
4 G 4.0 13.1 229,17 463
8710040S
4 G 6.0 16.1 309,524 574

Avantages

  • L’homologation multinorme offre des possibilités d’utilisation universelles, réduit le nombre de références et réduit les coûts
  • Les homologations TC-ER et MTW permettent l’installation ouverte sur les chemins de câbles ainsi que l’utilisation pour les machines industrielles avec un seul câble
  • Résistant au contact avec de nombreux lubrifiants à base d’huiles minérales et autres produits chimiques
  • Idéal pour les constructeurs de machines et appareils destinées à l’exportation grâce à la validation NEC nord-américaine (National Electrical Code)
  • Convient également pour une utilisation flexible en extérieur en prenant en considération la plage de température

Applications

  • En chaînes porte-câbles ou sur des parties mobiles de machines
  • Pose fixe ouverte sur et entre le chemin de câbles et la machine conformément à NEC
  • Ingénierie mécanique et machines outils
  • Construction d’éoliennes
  • Robots linéaires, automate de manutention

Particularités

  • Résistant aux huiles selon
    UL OIL RES I et UL OIL RES II
  • Non-propagateur de la flamme selon CSA FT4 ; UL Vertical-Tray Flame Test
  • Résistant à la lumière du soleil ; enfouissement direct
  • Résistant à l'eau UL 75°C WET Rating
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Homologations / références de la norme

  • Homologations États-Unis (UL) & UL AWM : TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Homologations Canada c(UL) & CSA AWM : CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Classe 1 Division 2 selon NEC article 501
  • Pour l'utilisation en chaîne porte-câbles: se référer au guide d'assemblage de l'annexe T3

Constitution du produit

  • Âme à brins superfins en cuivre nu
  • Isolation du conducteur : PVC sous enveloppe protectrice en Nylon
  • Assemblage en couches à pas court
  • Rubanage : non tissé
  • Tresse de blindage en cuivre étamé
  • Gaine extérieure: mélange spécial de polymère thermoplastique
  • Couleur de Gaine: noir (comme RAL 9005)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de commande

Code d'identification du conducteur

  • Noir numéroté blanc

Constitution de l'âme

  • À brins superfins selon VDE 0295 Classe / IEC 60228 Classe 6

Mouvement de torsion dans l'éolienne

  • TW-0 et TW-2, voir Annexe T0

Rayon de courbure minimum

  • En utilisation mobile : à partir de 10 x diamètre extérieur
  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur

Tension nominale

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V

Tension d'essai

  • 2000 V

Conducteur de protection

  • G = avec conducteur de protection V/J

Plage de température

  • Pose fixe : -40 °C (-25 °C UL TC) à +90 °C (UL TC, MTW, environ AWM +105 °C)
  • En utilisation mobile : -25 °C à +90 °C (selon UL MTW)

Cycles de flexion & paramètres d’utilisation

  • Voir le tableau de sélection A2-1 en annexe de notre catalogue en ligne

  • Sauf précision contraire, toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales à température ambiante. Les autres valeurs, par ex. les tolérances peuvent être obtenues sur demande.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne ≤ 30 kg ou ≤ 250 m, sinon touret
  • Merci de préciser le conditionnement souhaité (par ex. 1 x touret de 500 m ou 5 x couronnes de 100 m)
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.